Produkt in den Warenkorb gelegt

Gefasste Prismen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Anamorphische Prismenpaare Anamorphische Prismenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Umwandlung von elliptischen Strahlen in Strahlen mit rundem Strahlprofil
  • Antireflexionsbeschichtung für übliche Diodenlaserwellenlängen
  • Versionen mit und ohne Fassung lieferbar
Retroreflektoren aus Quarzglas mit Fassung Retroreflektoren aus Quarzglas mit Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bohrungen mit ¼-20-Gewinde vereinfachen die Befestigung
  • Sehr hohe Transmission im UV
  • Ideal für Vermessung und Ausrichtung
  • Auch ungefasst erhältlich
Gefasste Pentaprismen Gefasste Pentaprismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlabweichung 90°
  • Seitenrichtiges Bild
  • Ideal für visuelle Betrachtung und Videoanwendungen
  • Einfache Integration mit unseren C-Mount Halterungen
Retroreflektoren aus N-BK7 mit Fassung Retroreflektoren aus N-BK7 mit Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurückreflektiert
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Gewindebohrungen ¼"-20 zur einfachen Montage
  • Auch ungefasst lieferbar
Risley-Prismenhalterung Risley-Prismenhalterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompakte, robuste Halterung zur Strahllenkung
  • Manuelle Ablenkung eines Strahls in beliebigem Winkel bis zum Doppelten des Einzelprisma-Ablenkungswinkels
  • Optimiert für Prismen mit Keilwinkeln von 0 bis 26 Grad
  • Die Halterung kann entweder mit einem einzelnen Keilprisma oder einem Keilprismenpaar verwendet werden

Gefasste Prismen sind zur einfachen Systemintegration vormontiert. Aufgrund ihrer Geometrie lassen sich Prismen nur schwer montieren. Gefasste Prismen, die das Licht in einen bestimmten Winkel umlenken, eignen sich ideal zur Strahlumlenkung, zur Neuausrichtung eines Bildes, zur Strahlaufweitung oder zur Reflexion des einfallenden Lichtes zurück zur Lichtquelle. Gefasste Prismen haben die gleichen Eigenschaften wie die normalen Prismen, besitzen aber Vorteile durch die verschiedenen Fassungen.

Edmund Optics bietet den weltweit größten Lagerbestand an Standard-Optikkomponenten an, darunter auch gefasste Prismen. Gefasste Prismen von Edmund Optics sparen Zeit, die sonst durch die Montage oder Ausrichtung eines Prismas in einem optischen System verloren gehen würde. Gefasste Prismen sind in schwarzen eloxierten Aluminiumgehäusen erhältlich. Die Gehäuse besitzen ein ¼-20 oder M14 x 0,5 Gewinde oder eine C-Mount-Fassung zur Integration in verschiedenste Systeme. Gefasste anamorphische Prismenpaare besitzen Vergrößerungen zwischen 2:1 und 6:1. Gefasste Pentaprismen erlauben durch die C-Mount-Kompatibilität eine schnelle Integration des Prismas in ein C-Mount-System. Gefasste Retroreflektoren sparen Zeit, die sonst für die Suche nach einer geeigneten Halterung benötigt werden würde.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.