Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserprismen

Laserprismen werden in vielen Anwendungen zur Umlenkung von Laserstrahlen eingesetzt. Laserprismen werden mit einer Vielzahl von Substraten, Beschichtungen oder einer Kombination von Beschichtungen und Substraten gefertigt, um eine hohe Reflexion in einem bestimmten Wellenlängenbereich zu erhalten. Laserprismen sind zur internen Reflexion eines Laserstrahls an mehreren Flächen vorgesehen, um die Laserstrahlrichtung umzulenken. Laserprismen werden in verschiedenen Bauarten angeboten, beispielsweise als anamorphisches Prisma, rechtwinkliges Prisma oder Retroreflektor, jeweils mit verschiedenen Strahlabweichungen.

Edmund Optics bietet eine Vielzahl von Laserprismen für verschiedenste Anforderungen an die Strahlumlenkung und -formung an. Anamorphische Prismenpaare sollen sowohl die Strahlrichtung als auch die Strahlform verändern. Rechtwinklige Prismen sind die gängigste Variante und reflektieren einen Laserstrahl an der Innenfläche des Prismas im Winkel von 90°. Retroreflektoren reflektieren das Licht an vielen Prismenflächen und lenken einen Laserstrahl zurück zur Lichtquelle.

Filter
17547 Hohle Prismen-Retroreflektoren ohne Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Umlenkung von Licht in einer Achse
  • Hohle Form minimiert Dispersion
  • Ersetzt Dachkantprismen oder Porroprismen in Optikaufbauten
Retroreflektoren aus Quarzglas mit Fassung Retroreflektoren aus Quarzglas mit Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bohrungen mit ¼-20-Gewinde vereinfachen die Befestigung
  • Sehr hohe Transmission im UV
  • Ideal für Vermessung und Ausrichtung
  • Auch ungefasst erhältlich
Keilprismen aus Quarzglas Keilprismen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lenkt Laserstrahl um 0,5°–5,0° ab
  • Ideal zur Strahllenkung von Wellenlängen vom UV bis NIR bei 250 bis 1064 nm geeignet
  • Ideal zur Lenkung von Strahlen mit hoher Leistung
Rechtwinklige λ/20-Prismen für Nd:YAG-Laserlinien aus UV-Quarzglas Rechtwinklige λ/20-Prismen für Nd:YAG-Laserlinien aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • λ/20 Oberflächenflachheit
  • <0,25% Reflexion für Nd:YAG-Anwendungen
  • Größen von 5 - 25 mm verfügbar
Rechtwinklige λ/20 Prismen aus UV-Quarzglas Rechtwinklige λ/20 Prismen aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Oberflächenebenheit λ/20
  • UV-Quarzglassubstrat
  • Laseroptikqualität
Anamorphische Prismenpaare Anamorphische Prismenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Umwandlung von elliptischen Strahlen in Strahlen mit rundem Strahlprofil
  • Antireflexionsbeschichtung für übliche Diodenlaserwellenlängen
  • Versionen mit und ohne Fassung lieferbar
Rechtwinklige Prismen für hohe Laserleistung Rechtwinklige Prismen für hohe Laserleistung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für 355, 532 und 1064 nm lieferbar
  • Hohe Zerstörschwelle
  • Strahlablenkung um 90°
  • Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar
Hohle Retroreflektoren Hohle Retroreflektoren
  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Sehr leicht, da Reflektor hohl ist
  • Keine Materialabsorption oder chromatische Aberration
Rechtwinklige Prismen für Laserlinien Rechtwinklige Prismen für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Reflexion bei Designwellenlänge <0,25%
  • Beschichtungen verfügbar für HeNe-, YAG- und Diodenlaser
  • Strahlablenkung um 90°
  • Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar
Retroreflektoren aus N-BK7 mit Fassung Retroreflektoren aus N-BK7 mit Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurückreflektiert
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Gewindebohrungen ¼"-20 zur einfachen Montage
  • Auch ungefasst lieferbar
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors Retroreflektoren aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Strahlabweichung bis zu drei Bogensekunden möglich
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Auch mit Fassung lieferbar
Risley-Prismenhalterung Risley-Prismenhalterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompakte, robuste Halterung zur Strahllenkung
  • Manuelle Ablenkung eines Strahls in beliebigem Winkel bis zum Doppelten des Einzelprisma-Ablenkungswinkels
  • Optimiert für Prismen mit Keilwinkeln von 0 bis 26 Grad
  • Die Halterung kann entweder mit einem einzelnen Keilprisma oder einem Keilprismenpaar verwendet werden
Ultrakurzpuls-Prismen zur Dispersionskompensation Ultrakurzpuls-Prismen zur Dispersionskompensation
  • Lichteinfall unter Brewsterwinkel zur Minimierung von Reflexionsverlusten
  • Einsatz im Laserresonater zur Dispersionskompensation
  • Auch zur allgemeinen Manipulation der Pulseigenschaften geeignet
Retroreflektoren aus UV-Quarzglas Retroreflektoren aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Bereich
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Weitere Retroreflektorversionen lieferbar
Keilprismen Keilprismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Strahllenkung
  • 0,5° - 15° Strahlablenkung
  • Unbeschichtet sowie mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
  • Anamorphes Prismenpaar ebenfalls lieferbar
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.