Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Komponenten von SCHOTT

Edmund Optics® ist stolz darauf, ein globaler Distributionspartner von SCHOTT zu sein und mehr als 9.500 Komponenten anzubieten, die aus optischem Glas von SCHOTT hergestellt wurden. SCHOTT ist ein internationaler Technologiekonzern in den Bereichen Spezialglas und Glaskeramik. SCHOTT besitzt mehr als 135 Jahre Erfahrung in der Material- und Technologieentwicklung und bietet ein breites Portfolio an hochqualitativen Produkten und intelligenten Lösungen an, die den Erfolg der Endnutzer sicherstellen. Heute ist der Bereich Advanced Optics von SCHOTT ein Wegbereiter für verschiedenste Anwendungen und bietet ein Produktportfolio mit über 120 optischen Produkten an, wie z. B. aktives Laserglas, IR-Materialien und Keramik-Konverter. Die von SCHOTT entwickelten kundenspezifischen Lösungen werden weltweit für Anwendungen in Optik, Lithographie, Astronomie, Opto-Elektronik, Life-Science, Augmented Reality und der Forschung eingesetzt. SCHOTT Advanced Optics bietet die gesamte Wertschöpfungskette an: von kundenspezifischer Glasentwicklung und -produktion bis hin zu hochpräziser optischer Produktveredlung, -bearbeitung und -vermessung. Edmund Optics® und SCHOTT arbeiten seit mehr als 30 Jahren zusammen, um Kunden mit präzisen, von SCHOTT ermöglichten, Komponenten zu beliefern und werden auch in Zukunft zusammen einzigartige optische Produkte anbieten.

SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco
  • Hohe Flexibilität
  • Ultradünne Materialstärke für Anwendungen mit flachem Design
  • Hervorragende Transmission von 250 nm bis >3 µm
Chemisch gehärtete, ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco Chemisch gehärtete, ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco
  • Hohe Resistenz gegen Stöße, Temperatur und Kratzer
  • Hohe Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum
  • Ideales Schutzglas für Displays und Sensoren
  • Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco sind ebenfalls verfügbar
Ultradünne N-BK7-Fenster Ultradünne N-BK7-Fenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Dicke 0,2 mm
  • Präzises N-BK7-Substrat
  • Extrem leicht
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows SCHOTT BOROFLOAT® Borosilikatfenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
  • Transmission im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
Fenster aus B270 Fenster aus B270
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Große Auswahl an Größen
  • Unbeschichtet oder mit MgF2- oder VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung
  • Kundenspezifische Größen bei hohen Stückzahlen möglich
Hydrophobe Fenster Hydrophobe Fenster
  • Öl- und wasserabweisende Beschichtung
  • Ideal für industrielle und raue Umgebungen
  • AR-Beschichtung für <0,5 % Reflexion im sichtbaren Spektrum
Keilfenster aus N-BK7 Keilfenster aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
&lambda;/4-Laserlinienfenster aus N-BK7 λ/4-Laserlinienfenster aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • >0,25% Reflexion bei der Designwellenlänge
  • Beschichtungen für HeNe-, Dioden- und Nd:YAG-Laserquellen verfügbar
  • N-BK7-Substrat
  • Auch unbeschichtet oder mit Beschichtung MgF2 oder VIS 0° lieferbar
SCHOTT Xensation<sup>®</sup> Chemisch gehärtete Fenster SCHOTT Xensation® Chemisch gehärtete Fenster
SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas
  • 20 SCHOTT Standardglastypen
  • Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
  • Bandpassbereiche im UV-, IR- oder VIS-Spektrum
SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas
  • SCHOTT KG Farbglassubstrate
  • Absorption infraroter Strahlung
  • Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas
  • 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
  • Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
  • Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen
  • Hohe Absorption im NIR-Bereich
  • Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Größe 50 x 50 mm mit 1 mm Dicke
SCHOTT D263® T eco Windows Fenster aus SCHOTT D263® T eco
  • Substrate aus SCHOTT D263® T eco mit 0,4 mm Dicke
  • Exzellente Glasalternative zu Optiken aus Kunststoff
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen mit wenig Platz
SCHOTT Matte Filterplatten aus Farbglas SCHOTT Matte Filterplatten aus Farbglas Neu
SCHOTT Kalibrierte Neutraldichtefilter SCHOTT Kalibrierte Neutraldichtefilter
  • Kalibriert für spezifische Wellenlängenbereiche
  • Optische Dichten von 0,3 bis 3,0
  • Glastypen NG3, NG4, NG5, NG9 oder NG11
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT Neutraldichtefilter aus NG-Grauglas
SCHOTT Absorbierende NG-Neutraldichtefilter SCHOTT Absorbierende NG-Neutraldichtefilter
  • Glastyp NG4, NG9 oder NG11
  • Spezifizierte optische Dichten von 0,15 bis 5
  • Bieten gleichmäßige Lichtdämpfung im sichtbaren Spektrum
  • SCHOTT NG-Grauglas ist ebenfalls verfügbar
SCHOTT Beleuchtung EasyLED-Serie SCHOTT Beleuchtung EasyLED-Serie Neu
  • Ringlichter, Hintergrundbeleuchtung und Spots
  • Integrierte Controller zur Intensitätsregelung
  • Entwickelt für die einfache Integration in Mikroskopsysteme
SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter
  • Umschaltbar zwischen Hellfeld und UV-Beleuchtung
  • Maximale UV-Beleuchtungsstärke bis 160 W/m2
  • Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
  • Fünf Segment-Modi (voll, halb, viertel, zwei Segmente, vier Segmente)
SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter Neu
  • Maximale Lichtintensität 1100 Lumen
  • Kontinuierliches Dimmen von 0 - 100% möglich
  • Verschiedene Lichtleiter verfügbar
  • Ideal für den Einsatz mit Stereomikroskopen
SCHOTT Fenster aus Chalkogenidglas SCHOTT Fenster aus Chalkogenidglas Neu
  • Hergestellt aus IRG-Infrarotmaterialien von SCHOTT
  • Leicht und mit breiten Transmissionsbereichen im SWIR, MWIR und LWIR
  • Ideale Alternative zu Germanium

Zusammen noch besser

Neue Partnerschaft. Neue Möglichkeiten.

17. Juni 2020
Edmund Optics® und SCHOTT schließen strategische Partnerschaft und bieten ab sofort hochwertige polierte optische Filter von SCHOTT in Kombination mit dem hervorragenden Kundenservice und schnellen Versand von Edmund Optics® an.

Diese Partnerschaft ermöglicht Kunden einen schnellen und einfachen Zugang zu Komponenten aus SCHOTT Materialien für Standardprodukte und kundenspezifische Designs in kleinen und größeren Stückzahlen in Europa und ermöglicht flexible Lösungen durch den führenden Service von Edmund Optics und eine noch größere Produktpalette. Hier finden Sie die komplette Pressemitteilung und ein Video mit dem virtuellen Händedruck und der Unterzeichnung der Verträge.

Pressemitteilung ansehen


Edmund Optics - SCHOTT AO - Partnerschaft 2020

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Angebotstool für Farbglas

Schnelle Angebote für kundenspezifische Farbglasfilter
Finden Sie Ihren Filter
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.