Dünne Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Nur 1 mm Dicke für platz- und gewichtssensitive Anwendungen
- Unbeschichtete erste Oberfläche erzeugt Fresnel-Reflexion
- AR-Beschichtung auf zweiter Fläche bietet hohe Transmission
- Hohe Laserzerstörschwelle zur Verhinderung von Laserablation
Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
- Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
- Reflektierende Beschichtungen für UV, VIS und NIR für Einfallswinkel von 0-45°
- Spiegel aus ZERODUR® mit Metallbeschichtung ebenfalls verfügbar
Hohle Prismen-Retroreflektoren ohne Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für die Umlenkung von Licht in einer Achse
- Hohle Form minimiert Dispersion
- Ersetzt Dachkantprismen oder Porroprismen in Optikaufbauten
Gemma® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Variable Vergrößerung von 2X – 8X
- Nicht drehende Linsen minimieren Strahlwanderung
- Kompakter Galilei-Aufbau mit fester Gehäuselänge
- TECHSPEC® Draconis® breitbandige Strahlaufweiter sind ebenfalls verfügbar
Zweibandige Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Hohe Reflexion & geringe GDD für die Umlenkung von Ultrakurzpulsstrahlen
- Ionenstrahlgesputterte Beschichtungen (IBS) minimieren Streuung und Absorptionsverlust
- GDD von nahezu Null für erste und zweite Harmonische von Ti:Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern
AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter
Neu
- Konvertiert ein gaußsches Strahlprofil in ein Flat-Top-Profil
- Wirkungsgrad nahe 100%
- Hohe Eingangslaserleistung durch fehlenden internen Fokuspunkt möglich
- AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter sind ebenfalls erhältlich
Breitbandige variable Ultrakurzpuls-Kompressoren
Neu
- Negative Gruppenverzögerungsdispersion für Wellenlängenbereich von 650-1350 nm mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
- Hohe Effizienz bis zu 95% ohne Strahlabweichung
- Keine Kalibrierung notwendig
- Zusätzliche Wellenlängenbereiche verfügbar
Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren
Neu
- Negative Gruppenverzögerungsdispersion bis -10.000 fs2 mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
- Hohe Effizienz bis zu 99,7% ohne Strahlabweichung
- Keine Kalibrierung notwendig
- Wellenlängenoptionen für UV, Ti:Saphir, Yb-dotierte Faserlaser und mittleres IR (2 µm)
Variable Ultrakurzpuls-Stretcher
Neu
- Positive Gruppenverzögerungsdispersion bis 4000 fs2 mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
- Hohe Effizienz bis zu 95% ohne Strahlabweichung
- Keine Kalibrierung notwendig
- Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren verfügbar
Polarization Phase Maintaining Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Preserves Incident Circular Polarization at 45° AOI
- Up To 99.9% Reflection at 532 or 1064nm, and 80% at 650nm for Alignment
- 12.7, 25.4, and 50.8mm Designs Available
Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- GDD von ±20 fs2 im angegebenen Wellenlängenbereich
- Mehr als 99,9% Reflexion
- Ideal für Ti:Saphir- und Ytterbium-dotierte Laser
Laserlinienspiegel für 1310 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- >99,8% Reflexion bei 1310 nm
- 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 1295-1325 nm
- Hohe Laserzerstörschwelle
- Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
Laserlinienspiegel für 920 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- >99,8% absolute Reflexion bei 920 nm
- 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 905-935 nm
- Hohe Laserzerstörschwelle
- Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
Laserlinienspiegel für 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- >99,8% Reflexion bei 2 µm
- 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 1900-2200 nm
- Hohe Laserzerstörschwelle
- Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
Dualband-Laserlinienspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- >99,5% Reflexion bei der Designwellenlänge
- Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
- Wellenlängenbänder 532/1064 nm oder 635/670/1064 nm
Alexandrit-Laserspiegel für 755 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- >99,5% Reflexion bei 755 nm und >90% Reflexion bei 625-650 nm
- Oberflächenqualität 10-5 und Oberflächenebenheit λ/10
- Ideal für den Einsatz in dermatologischen Anwendungen
Uncoated Convex Laser Mirrors
Neu
- High Precision Fused Silica Mirror Substrates
- Large Selection of Diameters and Focal Lengths
- Custom Coating Options Available
Ti:Saphir-Laserlinienspiegel
Neu
- >99,8% Reflexion bei Ti:Saphir-Harmonischen
- Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in Laseranwendungen
- Hohe Laserzerstörschwelle