Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Spiegel mit Schaft, Metallbeschichtung

TECHSPEC® Stemmed Mirrors

TECHSPEC® Stemmed Mirrors TECHSPEC® Stemmed Mirror TECHSPEC® Stemmed Mirror TECHSPEC® Stemmed Mirror mounted in a kinematic mount (not included) +1
×
  • Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
  • Haltbares Quarzglas mit geringem thermischem Ausdehnungskoeffizienten
  • Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold, Protected Silber
  • TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit dielektrischer Beschichtung oder Laserspiegel mit Schaft sind ebenfalls verfügbar

Die TECHSPEC® metallisch beschichteten Spiegel mit Schaft erzeugen bei einer Halterung geringe Spannung auf der metallischen Spiegeloberfläche. Die Spiegel können ideal in den TECHSPEC® kinematischen runden Spiegelhalterungen oder den Spiegelhalterungen der E-Serie befestigt werden. Der gesamte Kontakt zwischen Spiegel und Halterung ist der Schaft, sodass die Spannung auf der optischen Oberfläche des Spiegels reduziert wird. Aufgrund dieser Spannungsreduktion und der Fertigung aus einkristallinem Quarzglas bieten die Spiegel hervorragende thermische Stabilität und verbesserte Oberflächenebenheit und Beständigkeit verglichen mit traditionell befestigten λ/10 Planspiegeln. Die TECHSPEC® Spiegel mit Schaft und Metallbeschichtung können einfach montiert und in optische Systeme integriert werden und sind ideal für Strahllenkung und Reflexion im sichtbaren und infraroten Bereich.

Bitte beachten Sie: Kundenspezifische Versionen auf Anfrage.

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.