λ/4-Oberflächenspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Lieferbar in diversen Größen und Formen
- Präzise Spiegelbeschichtungen aus Metall
- Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen
λ/10-Oberflächenspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Präzises Quarzglassubstrat
- Verschiedene Größen und Beschichtungen
- Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
Rechtwinklige Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Reflektiert Licht im Winkel von 90°
- Ideal zur Systemausrichtung
- Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen verfügbar
Präzise Planspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Substrate aus Quarzglas oder ZERODUR®
- Oberflächenebenheit λ/10 und λ/20
- Verschiedene Beschichtungen erhältlich
λ/10-Oberflächenspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Präzise Substrate aus ZERODUR®
- Oberflächenebenheit von λ/10
- Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
Präzise elliptische λ/8-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bei Ausrichtung im Winkel von 45° rundes Profil
- Ideal zur Umlenkung von Licht
- Mehrere Größen und Beschichtungen erhältlich
λ/20-Oberflächenspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Präzise Substrate aus Quarzglas
- Oberflächenqualität 20-10
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
Rechtwinklige λ/20-Spiegel aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Präzises Quarzglassubstrat sorgt für hohe thermische Stabilität
- Ideal für die Systemausrichtung
- Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber
Präzise Ultraviolettspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 120 nm und 190 nm Designwellenlängen
- >85 % durchschnittliche Reflektivität über den spezifizierten Wellenlängenbereich
- Veredelte metallische Beschichtungen für breitbandige Reflektivität im sichtbaren Bereich
Spiegel mit Schaft, Metallbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
- Haltbares Quarzglas mit geringem thermischem Ausdehnungskoeffizienten
- Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold, Protected Silber
- TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit dielektrischer Beschichtung oder Laserspiegel mit Schaft sind ebenfalls verfügbar
Metallsubstratspiegel
- Spiegel aus Aluminiumsubstrat
- Ideal für LWIR-Laseranwendungen geeignet
- Versionen mit Aluminium- und Goldbeschichtung
Goldspiegel mit Siliziumsubstrat
- Hervorragende thermische Stabilität
- Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
- Erhöhte Haltbarkeit im Vergleich zu Spiegeln auf Glassubstrat
Spiegel mit Goldbeschichtung von ISP Optics
Ausverkauf
- Spiegelsubstrate aus Pyrex®
- Gold mit Schutzschicht
- Ideal für Anwendungen im LWIR-Bereich