Produkt in den Warenkorb gelegt

Spiegel mit Goldbeschichtung von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics
×
  • Spiegelsubstrate aus Pyrex®
  • Gold mit Schutzschicht
  • Ideal für Anwendungen im LWIR-Bereich

Die Spiegel mit Goldbeschichtung von ISP Optics besitzen eine Goldbeschichtung mit Schutzschicht auf einem Substrat aus Pyrex® und können in einem Wellenlängenbereich von 0,7 - 12 µm eingesetzt werden. Gold ist die effizienteste Beschichtung für Reflexionen im gesamten IR-Bereich. Da Pyrex® ein ausdehnungsarmes Material ist, ist es relativ unempfindlich gegenüber Temperaturänderungen. Die Spiegel mit Goldbeschichtung von ISP Optics können ideal für eine Vielzahl von IR-Anwendungen verwendet werden. Über dem Gold ist eine dielektrische Schutzschicht aufgebracht, die die empfindliche Goldbeschichtung schützt und eine Reinigung und Handhabung vereinfacht.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.