Fertigungsredundanz in verschiedenen Fertigungen in den USA, Singapur und Japan
Fertigungsmöglichkeiten für Prototypen und Serien mit großen Stückzahlen
Große Auswahl an Glastypen von SCHOTT, Ohara und CDGM
Fertigungsmöglichkeiten nach Kundenzeichnung
Standardbeschichtungen oder kundenspezifische Versionen verfügbar
Edmund Optics® fertigt Millionen von präzisen Standardsphären und kundenspezifischen sphärischen Linsen für Anwendungen in der Medizindiagnostik, Messtechnik, Halbleiterfertigung, der Forschung & Entwicklung sowie für Verteidigungsanwendungen auf der ganzen Welt. In unseren Fertigungen nach dem neuesten Stand der Technik in Japan, Singapur und den USA fertigen und beschichten wir Einzellinsen, Dupletts und Tripletts aus vielen verschiedenen Glassorten von SCHOTT, Ohara und CDGM. Ganz gleich, ob für Ihre Anwendung eine Komponente aus unserem riesigen Lagerbestand, eine Build-to-Print-Linse oder ein vollständig kundenspezifisches Design erforderlich ist, unsere erfahrenen Ingenieur*innen für Optikdesign und Fertigung können die für Ihre Anforderungen passenden Lösungen erarbeiten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mit einem Experten zu sprechen oder ein umgehendes Angebot zu erhalten.
Edmund Optics® ist ein führender Hersteller von Sphären und fertig jedes Jahr Millionen von präzisen, hochqualitativen Linsen. Egal, ob Sie kleine Mengen von sphärischen Linsen für Prototypen, ein paar Dutzend für die Vorproduktion oder große Stückzahlen für die Serienfertigung benötigen: Edmund Optics® hat die Möglichkeiten Ihr Projekt zum Erfolg zu machen.
Fertigungsspezifikationen für sphärische Linsen | |||
---|---|---|---|
Kommerziell | Präzise | Hochpräzise | |
Durchmesser | 4 – 200 mm | 4 – 200 mm | 4 – 200 mm |
Toleranz Durchmesser | +0/-0,100 mm | +0/-0,025 mm | +0/-0,010 mm |
Toleranz Dicke | ±0,100 mm | ±0,050 mm | ±0,010 mm |
Sag-Höhe (Pfeilhöhe) | ±0,050 mm | ±0,025 mm | ±0,010 mm |
Freie Apertur | 80% | 90% | 90% |
Radius | ±0,3% | ±0,1% | Keine Abweichung von der Testplatte |
Passfehler, Power (P-V) @ 632,8 nm | 3,0λ | 1,5λ | λ/2 |
Passfehler, Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm | 1,0λ | λ/4 | λ/40 |
Zentrierung (Strahlabweichung) | 3 arcmin | 1 arcmin | 0,5 arcmin |
Fase (Fasenbreite @ 45 Grad) | <1,0 mm | <0,5 mm | <0,25 mm |
Oberflächenqualität | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Edmund Optics® bietet sowohl lagerhaltige Standardsphären als auch kundenspezifische Sphären an. Unsere Spezialität sind plankonvexe (PCX), doppelkonvexe (DCX), plankonkave (PCV) und doppelkonkave (DCV) Linsen sowie Achromate. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen und unsere erfahrenen Ingenieur*innen für die Optik-Fertigung werden eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir genau die Linsen liefern, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entsprechen.