Plankonvexe Linsen (PCX) unbeschichtet
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Plankonvexe Linsen (PCX) mit MgF2-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet: <1,75% Reflexion pro Oberfläche zwischen 400 und 700 nm
- Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
- Verschiedene Beschichtungen: unbeschichtet, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
- Auch vormontiert in gravierten C-Mount-Gehäusen verfügbar
Plankonvexe Linsen (PCX) mit VIS-0°-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Plankonvexe Linsen (PCX) mit NIR-I-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Plankonvexe Linsen (PCX) mit NIR-II-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Plankonvexe Linsen (PCX) mit VIS-EXT-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Plankonvexe Linsen (PCX) mit VIS-NIR-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Plankonvexe Linsen (PCX) mit YAG-BBAR-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Plankonvexe Mikrolinsen (PCX)
- Durchmesser von gerade einmal 1 mm
- Kurze Brennweite für die Integration in kompakte Systeme
- Breitbandige Antireflexbeschichtungen verfügbar
Gefasste plankonvexe Linsen (PCX) mit MgF2-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- Vormontierte PCX-Linsen in gravierten C-Mount-Gehäusen
- Vereinfachen die Integration in optische Systeme
- AR-Beschichtung mit <1,75% Reflexion pro Oberfläche für 400 - 700 nm
- Auch ungefasst erhältlich
Große PCX-Kondensorlinsen
- Große Abmessungen von 100 bis 250 nm Durchmesser verfügbar
- Polierte Substrate bieten höhere Präzision gegenüber geformten Optiken
- Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm
PCX- und Einzellinsenkits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Einzellinsenkits beinhaltet PCX-, DCX-, PCV- und DCV-Linsen
- Kits erhältlich für Linsen mit 12 mm und 25 mm Durchmesser
- Unbeschichtet oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung erhältlich
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
N-K5-Linsen
Ausverkauf
- Substrat aus N-K5
- Verschiedene Antireflexionsbeschichtungen
- PCX- und DCX-Optionen verfügbar
Plankonvexe Linsen (PCX) mit Telekom-NIR-Beschichtung
Ausverkauf
- Positive Brennweite
- Mikro-PCX-Linsen zur Lichtsammlung und -fokussierung
- Verschiedene Beschichtungsoptionen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2 und NIR I
Unbeschichtete, plankonvexe (PCX) Linsen in Standardqualität
Ausverkauf
- Standardisierte Größen und Spezifikationen
- Auch mit MgF2-Beschichtung lieferbar
- Weitere Optionen finden Sie unter Plankonvexe (PCX) Linsen in Präzisionsqualität