Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
- Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
- Reflektierende Beschichtungen für UV, VIS und NIR für Einfallswinkel von 0-45°
- Spiegel aus ZERODUR® mit Metallbeschichtung ebenfalls verfügbar
Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
- Durchschnittliche Reflexion >99% über breite Bereiche im UV, VIS und NIR
- Für alle Polarisationsrichtungen von 0 - 45°
Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Reflektivität >98% in einem breiten Wellenlängenbereich
- Hoher Reflexionsgrad für alle Polarisationsrichtungen
- Reflexion von Licht im Winkel von 90°
- Rechtwinklige Spiegel mit Metallbeschichtung sind ebenfalls erhältlich
Breitbandige hochreflektierende Spiegel
Ausverkauf
- >99,8% Reflexion über breite Wellenlängenbereiche im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum
- Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
- Oberflächenebenheit λ/10
Planspiegel für extremes Ultraviolett (EUV-Planspiegel)
- Maximal erreichbare Reflexion bei 13,5 nm
- Entwickelt zur EUV-Strahlumlenkung und Abtrennung von Oberwellen
- Versionen für 5° und 45° Einfallswinkel erhältlich
Breitbandige dielektrische beschichtete Spiegel mit Schaft
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
- >99% durchschnittliche Reflexion über breiten Wellenlängenbereich
- Oberflächenqualität 20-10 und 0-45° Einfallswinkel
- TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit Metallbeschichtung oder Laserspiegel mit Schaft sind ebenfalls verfügbar
UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 780 und 800 nm
- Reflexion >99,8% (p-Polarisation) zwischen 720 - 840 nm oder 780 - 830 nm
- Geringe Gruppenverzögerungsdispersion bei 5° oder 20° Einfallswinkel
- Ideal für die Pulskompression von Ti:Saphir-Ultrakurzpulslasern
- Spiegel mit geringer GDD sind ebenfalls verfügbar
Transmissionsfreie Schwarz-Spiegel
Ausverkauf
- Technisch verändertes, hochabsorbierendes Quarzglassubstrat
- Optische Dichte >7 im sichtbaren Spektrum
- >98% Reflexion des sichtbaren Lichts ohne Resttransmission
- Zerstörschwelle >0,5 J/cm2, 20 ns, 20 Hz @ 532 nm
- Geeignet für alle Polarisationszustände bei 0-45° Einfallswinkel