Präzise Verzögerungsplatten nullter Ordnung
- λ/4 und λ/2 Verzögerung
- Sehr großer Bildwinkel
- Doppelbrechendes Polymer
- Hohe Zerstörschwelle von 500 W/cm²
Präzise achromatische Verzögerungsplatten
- Verzögerung λ/4 und λ/2
- Doppelbrechendes Polymer
- Verzögerer nullter Ordnung und achromatische Version verfügbar
- Hohe Zerstörschwelle von 500 W/cm²
Polymer-Verzögerungsplatten
- Verzögerungsplatten nullter Ordnung ohne Korrektur ("true zero order")
- Verzögerung von λ/4 und λ/2
- Mit verschiedenen Designwellenlängen oder achromatischem Design erhältlich
Polymerverzögerungsfolie
- Besonders robuste Polymerfolien
- Achromatische λ/4-Verzögerungsfolie (WP140HE) mit mehr als 90% Transmission zwischen 450 nm und 700 nm
- Verzögerungsfolien für λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280) und 1λ (WP560) erhältlich
Weitwinklige Verzögerungsplatten
Neu
- λ/250 Verzögerungstoleranz bei einem Einfallswinkel bis zu 30°
- Laminiertes Polymermaterial nahezu nullter Ordnung
- Ideal für Anwendungen mit großen Öffnungswinkeln