Oberflächenspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Breite Auswahl an Formen und Größen erhältlich
- Beschichtungen Enhanced Aluminium, Protected Silber oder Protected Gold für hohe Reflexion von 450 - 10.000 nm
- Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen
Oberflächenspiegel mit 4-6λ
Top-Seller
- Breite Auswahl an Formen und Größen erhältlich
- >85% Reflexion der sichtbaren Strahlung
- Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine kundenspezifische Größe benötigen
Diodenlaserspiegel für sichtbares Spektrum
- Reflexion von Laserdiodenlicht im sichtbaren Spektrum von über 95%
- Ideal für Systeme mit mehrfacher Reflexion
- Beschichtung optimiert für 45° AOI bei 633nm
Oberflächenspiegel mit C-Mount-Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Oberflächenspiegel mit Rhodiumbeschichtung
- Extrem korrosions- und abnutzungsbeständige Rhodiumbeschichtung
- Hohe Reflexion im VIS- und IR-Bereich
- Ideal für zahnärztliche Anwendungen