Produkt in den Warenkorb gelegt

Farb- und Absorptionsfilter

Farb- und Absorptionsfilter werden oft als Langpass- und Bandpassfilter eingesetzt. Optische Farb- und Absorptionsfilter eignen sich ideal für die Bildverarbeitung und Industrieanwendungen. Diese Filter nutzen die materialtypischen Absorptions- oder Transmissionseigenschaften. Durch Kontrolle der Dicke des Materials kann eine exakte Filterwirkung bei großen Bandbreiten erreicht werden. Die Farb- und Absorptionsfilter von Edmund Optics sind mit Glas-, Kunststoff- oder Foliensubstraten lieferbar. Glasfilter besitzen eine hohe Beständigkeit, Kunststoff- oder Folienfilter sind kostengünstige Alternativen.

Filter
HOYA Absorbierende Neutraldichtefilter mit Antireflexionsbeschichtung HOYA Absorbierende Neutraldichtefilter mit Antireflexionsbeschichtung
  • Optische Dichten von 0,1 bis 4,0
  • Beschichtungsoptionen VIS 0°, NIR I und NIR II
  • 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Durchmesser verfügbar
  • Unbeschichtete ND-Filter von SCHOTT oder HOYA sind ebenfalls verfügbar
Präzise absorbierende Neutraldichtefilter mit Antireflexbeschichtung Präzise absorbierende Neutraldichtefilter mit Antireflexbeschichtung Neu
  • Transmittierte Wellenfrontverzerrung von λ/4
  • Antireflexbeschichtung für 450-700 nm
  • Optische Dichten von 0,1 bis 0,4 verfügbar
  • Absorbierende Neutraldichtefilter sind ebenfalls verfügbar
SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas
  • 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
  • Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
  • Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas
  • 20 SCHOTT Standardglastypen
  • Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
  • Bandpassbereiche im UV-, IR- oder VIS-Spektrum
Alternative Langpassfilter zu Farbglas - hochqualitative dielektrische Beschichtungen und RoHS-konforme Materialien bei EO Alternative Langpassfilter zu Farbglas
  • Dielektrisch beschichtete Langpassfilter
  • >90% typische Transmission und Blockung >OD5
  • 100% umweltverträglich, RoHS-konform
  • Grenzwellenlängen von 320 bis 1000 nm
SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen
  • Hohe Absorption im NIR-Bereich
  • Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Größe 50 x 50 mm mit 1 mm Dicke
SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas
  • SCHOTT KG Farbglassubstrate
  • Absorption infraroter Strahlung
  • Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
Hoya Bandpassfilter aus Farbglas Hoya Bandpassfilter aus Farbglas
  • Für UV-, VIS- oder IR-Bereich
  • Runde und rechteckige Filter erhältlich
Hoya Langpassfilter aus Farbglas Hoya Langpassfilter aus Farbglas
  • UV-, VIS- und IR-Duchlassbereiche
  • VIS kann als Farbbandpass genutzt werden
  • Auch ungefasst erhältlich
C-Mount Longpass Glass Color Filters C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas Neu
  • Gefasst in beschrifteten C-Mount-Gehäusen
  • Vereinfacht die Integration in optische Systeme
  • Farbglasfilter von SCHOTT oder Hoya verfügbar
  • Auch ungefasst erhältlich

HOYA Absorbierende Neutraldichtefilter HOYA Absorbierende Neutraldichtefilter
Top-Seller
  • Absorption anstelle von Reflexion führt zur Abschwähung des sichtbaren Lichts
  • Mehrere Filter können kombiniert werden, um die Lichtblockung zu erhöhen
  • Filter mit optischer Dichte von 0,1 bis 0,4 verfügbar
  • Auch vormontiert in C-Mount-Gehäusen verfügbar
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Absorbierende Neutraldichtefilter mit C-Mount
  • Vormontiert in gravierten C-Mount-Gehäusen
  • Einfache Integration in optische Systeme
  • Optische Dichten von 0,15 bis 2,5
  • Auch ungefasst erhältlich
Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter
  • Dichroitische Filter hoher Sättigung
  • Verschiedene Größen und Sets
  • Präzise Glassubstrate
Reflektierende dichroitische Farbfilter für 45° Reflektierende dichroitische Farbfilter für 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Reflektiert blaue, rote oder grüne Wellenlängen und transmittiert den Rest des sichtbaren Spektrums
  • Ideal für die Farbseparation
  • Präzise N-BK7 Substrate
Fluoreszierende Glasfilter Fluoreszierende Glasfilter
  • Anregung durch UV-Strahlung
  • Große Auswahl an Fluoreszenzfarben
  • Hohe Empfindlichkeit und Haltbarkeit
Everix Ultradünne Langpassfilter Everix Ultradünne Langpassfilter Ausverkauf
  • Extrem dünnes, flexibles Substrat
  • Scharfe Trennung der Spektralbereiche
  • Extrudierter Dünnfilm, unempfindlich gegen Kratzer
Everix Ultradünne Kurzpassfilter Everix Ultradünne Kurzpassfilter Ausverkauf
  • Flexibles Design zur Anpassung an gekrümmte Oberflächen
  • Kratzunempfindliches, ultradünnes Polymer
  • >80% durchschnittliche Transmission
Optische Kunststofffilter Optische Kunststofffilter
  • Resistent gegen viele verschiedene Chemikalien und Lösungen
  • Exzellente thermische Resistenz
  • Einfache Durchbohrung mit Hochgeschwindigkeits-Hartmetallbohrern
Optische IR-Langpassfilter aus Kunststoff Optische IR-Langpassfilter aus Kunststoff
Top-Seller
  • Leichter Kunststoff
  • Exzellente thermische und chemische Resistenz
Kodak Wratten-Filter Kodak Wratten-Filter
  • Filtergröße 75 mm x 75 mm x 0,1 mm
  • Filter für das sichtbare Spektrum und das Infrarotspektrum erhältlich
  • IR-Filter haben keine Transmission zwischen 400 und 700 nm
Kodak Wratten-2-Neutraldichtefilter Kodak Wratten-2-Neutraldichtefilter
  • In großen Größen erhältlich
  • Einfach zuzuschneiden
  • Kodak-Filternummer 96
Optische Komponenten mit Halterung Optische Komponenten mit Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
  • 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde
Roscolux<sup>®</sup> Farbfilterhefte Roscolux® Farbfilterhefte
  • Heft mit über 200 Farbfiltern
  • Verbesserte Hitzebeständigkeit und Farbabsorption
  • Ideal für den Prototypenaufbau
  • Roscolux Farbfilter® sind ebenfalls verfügbar
    Gefasste Farbfilter Gefasste Farbfilter
    • Verbessern den Kontrast
    • Isolieren Spektralregionen / Farben
    • Gleiche Farben hellen gleiche Farben auf
    • Farbglas bei großen Einfallswinkeln besser als dichr. Filter
    Isuzu Wärme absorbierende Filter aus ISK-Farbglas Isuzu Wärme absorbierende Filter aus ISK-Farbglas
    • Transmittieren sichtbares Licht, blocken IR-Strahlung
    • Scharfe Grenzwellenlängen und hohe Absorption bei der Designwellenlänge
    • Erhältlich mit 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Durchmesser
    YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion
    • Konvertieren NIR-Strahlung in sichtbares Licht
    • Eingangsstrahlung mit 30 mW/mm2 @ 1064 nm ausreichend für Emission
    • Ideale Alternative zu Laserdetektionsprodukten für Anwendungen mit hoher Leistung
    • Fluoreszierende Glasfilter für die Konvertierung von UV zu sichtbarem Licht sind ebenfalls verfügbar
    Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix Ultradünne Langpassfilter OD 4
    • Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
    • Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
    • Leicht und kratzunempfindlich
    Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Everix Ultradünne Kurzpassfilter OD 4
    • Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
    • Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
    • Leicht und kratzunempfindlich
    Weiterführende Informationen
    ×
     
    Vertrieb & Beratung
     
    weitere regionale Telefonnummern
    Einfaches
    ANGEBOTSTOOL
    Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.