- Höhere Auflösung und kleinere Punktgrößen im NIR-Bereich (750-1100 nm)
- Verringerte sphärische Aberration für monochromatische Quellen bis 2 μm
- Breitbandige AR-Beschichtung mit <1% Reflexion zwischen 750-1550 nm
- Exzellente Transmission für 345 - 700 nm
- Ideal für NUV LEDs und Quecksilberlampen
- Günstiger Preis, verkittete Linsenpaare
- Optimiert für 532 nm und 1064 nm, <0,25% absolute Reflexion
- Hervorragende Breitbandtransmission von 500 bis 1100 nm
- Kostengünstige Alternative zu Zweilinsern mit Luftspalt
- Magnesiumfluoridbeschichtung (MgF2)
- Zur Verlängerung der Brennweite
- Negative Achromate mit breitbandiger AR-Beschichtung ebenfalls lieferbar
- Beschichtungen für VIS 0° und VIS-NIR
- Durchmesser 6,25 – 25 mm
- MgF2 beschichtete negative Achromate ebenfalls erhältlich
- Kostengünstige, farbkorrigierte Asphären mit innovativem und einzigartigem Design
- Bessere Farbkorrektur als bei standardmäßigen Achromaten
- Ähnliche Korrektur von sphärischer Aberration wie bei Asphären
- Linsendaten verfügbar
- AR-beschichtet für beste Transmission
- Ungefasste und gefasste Varianten
- Verkittet und mit Luftspalt erhältlich
- Einzigartiges Design aus 3 Elementen
- MgF2 beschichtet
- Achromatische Steinheiltripletts ebenfalls erhältlich
- Entwickelt für Konjugationsverhältnisse von 1:1
- Ideal für Relaissysteme
- Achromatische Hastingtripletts ebenfalls erhältlich
- Kalziumfluorid- und UV-Quarzglaselemente
- Breitbandige Farbkorrektur von 193 nm bis 1000 nm
- Ideal für Fluoreszenzanwendungen und Spektroskopie
- Vormontiert in gekennzeichneten C-Mount-Gehäusen
- Einfache Integration in optische Systeme
- Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 m
- Auch ungefasst erhältlich
- C-Mount-Halterungen zur einfachen Integration in Bildgebungssysteme
- Integrierte Irisblende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes
- Ideal für Relais- oder Projektionsanwendungen
- Farbkorrigiert bei 632,8 nm und 1064 nm
- Optimiert für geringe sphärische Aberration
- Minimale Spotgröße für Werkstoffbearbeitung
- Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
- Antireflexbeschichtete Linsen
- Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar
- Farbkorrigierte Kunststoffasphären
- Beugende Oberfläche minimiert chromatische Aberration
- Kostengünstig, gepresst
- Farbkorrigiert für 3–5 μm
- Nahezu beugungsbegrenzte Abbildung
- Komplette Linsendaten erhältlich
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Farbkorrigierte Asphären aus Glas
- Ideal für Bildgebung und Life-Science-Anwendungen
- MgF2-Beschichtung
- Sets für Linsen mit Durchmessern von 12,5 und 25 mm
- Beschichtungsoptionen VIS 0°, VIS-NIR und MgF2
- Kompatibel mit dem Tubus- und Cage-System
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
- 30 mm Durchmesser, 34 mm Länge
- Verschiedene Vergrößerungen
- Ideal für die Integration in OEM-Anwendungen
- NIR II beschichtet für 750-1550 nm
- Breitbandig farbkorrigiertes Design
- >90% Transmission von 800 bis 4000 nm
- Ideal für hyperspektrale Bildgebung
- Achromate für den Nahinfrarotbereich sind ebenfalls verfügbar
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.