Produkt in den Warenkorb gelegt

Auflösungstestbilder

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Testcharts in Objektträgerform für hochauflösende Mikroskopie Testcharts in Objektträgerform für hochauflösende Mikroskopie Neu
  • Kleine Testmuster – 100 nm und 3.300 lp/mm
  • Herstellung durch hochgenaue Elektronenstrahl-Lithographie
  • Negative Muster
USAF-1951-Auflösungstestbild USAF-1951-Auflösungstestbild
  • 15 USAF-Testbilder mit unterschiedlicher Dichte
  • Erlaubt Messung von Auflösungsvermögen für verschiedene Kontraststufen
USAF-1951-Auflösungstestbilder aus Glas USAF-1951-Auflösungstestbilder aus Glas
Top-Seller
  • Negative und positive Testbilder aus Glas
  • Zwei Größen verfügbar
  • In Kiste verpackt, inkl. Auflösungschart
  • Testbild für hohe Auflösungen erhältlich (bis zu 645 lp/mm)
USAF-1951-Auflösungstestbilder auf Fotopapier USAF-1951-Auflösungstestbilder auf Fotopapier
  • Testbilder mit 4:3 Seitenverhältnis, Auflösung kann als Funktion des Bildfeldes gemessen werden
  • Jedes Bild beinhaltet vier USAF-Testbilder mit unterschiedlichen Dichtewerten
Ausgestanztes USAF-Testbild Ausgestanztes USAF-Testbild
  • Auflösungsbestimmung von Röntgenstrahlung, UV, thermischen Systemen und fernem IR
  • Einfache Montage
  • Ideal für Transmission
Hochpräzise Strichgitter Hochpräzise Strichgitter
  • Chrom auf Glas
  • Enge Toleranzen
  • Besser als geätzte Strichgitter
  • Linien parallel zur Kante
  • Metrische und englische Versionen
I3A/ISO 12233 Auflösungstestbild I3A/ISO 12233 Auflösungstestbild
  • Entspricht dem ISO 12233 Standard
  • Bietet Auflösungskalibrierung über das gesamte Bildfeld
  • Passend für S/W- und Farbkameras mit digitalem oder analogen Videosignal
  • Drei Größen verfügbar
IEEE Auflösungstestbild IEEE Auflösungstestbild
  • Neuer Auflösungsstandard
  • Auflösungskalibrierung über das gesamte Bildfeld
  • Entwickelt um analoge bildgebende Systeme zu testen
NBS 1963A Auflösungstestbild NBS 1963A Auflösungstestbild
  • Negatives oder positives Muster (Chrombeschichtung ≥ 3,0 OD)
  • Nach NBS Standard 1010A
  • Frequenzbereich von 1 - 512 Linienpaaren/mm
Präzise Strichgitter auf Opalglasscheibchen Präzise Strichgitter auf Opalglasscheibchen
  • Chrom auf Opalglas
  • Zur Bestimmung der Auflösung reflektierender Systeme
  • Enge Toleranzen
Präzise Strichgitter auf Glasscheibchen Präzise Strichgitter auf Glasscheibchen
  • Zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung und Parfokalität
  • Ideal für Strichplatten- und Bildfeldkalibrierung
  • Erhältlich aus Floatglas, Quarzglas, Quarzglas mit fluoreszierender Rückseite und Opal
Hochpräzise Strichgitter auf Opalglas Hochpräzise Strichgitter auf Opalglas
  • Chrom auf Glas
  • Enge Toleranzen
  • Englische und metrische Versionen
Auflösungschart Auflösungschart
  • Astigmatismus-Test
  • USAF-Testmuster in schwarz, rot, gelb und blau
  • 6 Elemente in 6 Gruppen
Sinusförmige Testmuster Sinusförmige Testmuster
  • Entwickelt für die Bestimmung der MTF
  • Bestimmung der Bildqualität von bildgebenden Komponenten
Siemenssterne Siemenssterne
  • Ideal für die Detektion von Fokussierfehlern und Astigmatismus
  • Frequenzbereich im Zentrum des Sterns (lp/mm): 7,14 - 229,2
  • Erhältlich auf weißem Fotopapier oder Chrom auf Glas
Siemenssternmatrix Siemenssternmatrix
  • Detektion von Abberationen an verschiedenen Bildstellen
USAF 1951 und Punktraster USAF 1951 und Punktraster
  • USAF 1951 Element 0-3 (14 lp/mm)
  • Punktraster mit 2 mm Abstand
  • 2” x 2,75”
Kreisförmiges USAF-Auflösungschart Kreisförmiges USAF-Auflösungschart
  • Testet Auflösungen von 4 - 228 lp/mm
  • Verkürzt die Testzeit
  • Testet mehrere Punkte im Bildfeld
USAF-1951-Auflösungstestbilder aus UV-Quarzglas (fluoreszierend und nicht fluoreszierend) USAF-1951-Auflösungstestbilder aus UV-Quarzglas (fluoreszierend und nicht fluoreszierend)
  • Entwickelt zur Kalibrierung von UV- oder Fluoreszenzmikroskopen
  • Fluoreszenztestbilder haben 365 nm Anregungswellenlänge und 550 nm Abstrahlwellenlänge
  • Negative, positive und hochauflösende Testbilder erhältlich
Testbilder mit verschiedenen Frequenzen Testbilder mit verschiedenen Frequenzen
  • 5 lp/mm bis 120 lp/mm oder 5 lp/mm bis 200 lp/mm
  • 1mm Schrittgröße
  • 5 lp/mm Schritte
  • Zur Kalibrierung von Bildaufnahmesystemen
  • Auflösungsbestimmung
USAF-Auflösungstestbild Taschenformat USAF-Auflösungstestbild Taschenformat
Top-Seller
  • USAF-Auflösungstestbild im praktischen Taschenformat
Weiterführende Informationen

Resolution Test Targets are used to measure the accuracy or performance of an imaging system for applications such as microscopy or imaging. Resolution Test Targets are inserted into an imaging system to provide measurement capabilities. Resolution Test Targets use a variety of patterns including Ronchi or star to measure a system’s resolution. High precision models are also available for demanding or precise measurement requirements.

Edmund Optics offers a wide range of Resolution Test Targets suited for many imaging measurement needs. Resolution Test Targets provide the user the ability to easily measure the accuracy of an imaging system, extending a system’s lifecycle by maintaining its effectiveness after continued use or time. Star targets feature a circle of converging lines that measure resolution by determining how far an imaging system can distinguish individual lines. Ronchi targets similarly use a series of fine lines to measure an imaging system’s performance. Many Resolution Test Targets are available in both glass slide as well as photographic paper versions.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.