Produkt in den Warenkorb gelegt

Farb- und Graustufen-Testbilder

Color & Gray Level Test Targets measure the level of an imaging system's color or grayscale performance. Color & Gray Level Test Targets consist of a variety of colored or grayscale patterns that evaluate an imaging system's dynamic range by comparing the target with a system's image. Color & Gray Level Test Targets provide a convenient, simple way to test an imaging system's gray level or color performance.

Farbtestbilder Farbtestbilder
  • Test der Farbbalance
  • Enthält natürliche und chromatische Farben, Primärfarben und Grauskala
  • 24 oder 30 speziell ausgewählte Farbfelder
Farbscannertestbild	Farbscannertestbild
  • Ideal für die Bewertung von Farbflachbettscannern
Objektträger zur Kalibrierung der Farbtransmission nach NIST-Standard Objektträger zur Kalibrierung der Farbtransmission nach NIST-Standard Neu
  • 24 kalibrierte Farbfelder
  • 9 Farbtafelgrößen mit Farbfeldern von 150 bis 4150 µm
  • Kompatibel mit Öl-Immersions-Objektiven
EIA-Graukeildia EIA-Graukeildia
  • Videokalibrierung
  • Beständiger Dichtestandard
  • Evaluierung / Vergleich des Dynamikumfangs von Kameras
ISO-14524 reflektierendes Kamerakontrasttestbild ISO-14524 reflektierendes Kamerakontrasttestbild
  • Bestimmt den Dynamikumfang von Kameras
  • 12 Graustufen
ISO-21550 Film zur Dynamikbereichbestimmung ISO-21550 Film zur Dynamikbereichbestimmung
  • zur Bestimmung des optischen Dichtebereichs von Transmissionsscannern und bildgebenden Systemen
Großes Graukeiltestbild Großes Graukeiltestbild
  • 15 Dichtestufen
  • Logarithmische Graustufen
Reflektierendes Scannertestbild Reflektierendes Scannertestbild
  • ISO 16067-1 Standard
  • Zum Test eines digitalen Scannersystems
Spectralon<sup>®</sup> Weißabgleichstandards und diffuse Reflexionsstandards Spectralon® Weißabgleichstandards und diffuse Reflexionsstandards
  • Diffuse Reflexion mit 99% Reflektivität im UV-VIS-NIR-Wellenlängenbereich (350 - 1600 nm)
  • Langlebig, robust und abwaschbar
  • NIST-Kalibrierungszertifikat mit Werten von 250 nm bis 2500 nm
Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.