Produkt in den Warenkorb gelegt

Testcharts

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Weiterführende Informationen

Mit Testcharts lassen sich die Genauigkeit bzw. die Eigenschaften eines Bildverarbeitungssystems messen, um die effektive Funktion sicherzustellen. Testcharts sind Folien oder Fenster, die in Bildverarbeitungssysteme integriert werden um diverse Bildeigenschaften wie Auflösung, Verzeichnung oder die Farb- und Grauskala zu bestimmen. Testcharts besitzen oft ein Linien-, Punkt- oder anderes Muster, auf das das Bildverarbeitungssystem fokussiert wird, um seine Genauigkeit zu bestimmen. Mit Testcharts kann die hohe Genauigkeit von Bildverarbeitungssystemen für diverse Anwendungen langfristig gewährleistet werden

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Testcharts für viele Bildverarbeitungssysteme. Testcharts sind so gestaltet, dass sie sich unkompliziert in Bildverarbeitungssysteme integrieren und schnell und einfach konfigurieren lassen. Testcharts können für die verschiedensten Systeme verwendet werden. Mit wenigen Testcharts kann so eine große Anzahl von Bildverarbeitungssystemen geprüft werden. Testcharts sind als Glas-, farbige oder Fotopapiervorlage erhältlich, sodass die Anwendung durch die vielfältigen Kompatibilitätsoptionen erleichtert wird.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.