Produkt in den Warenkorb gelegt

0,8mW 220V linear, HeNe Laser

Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply

×
Produkt #61-374 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.315,00
Stk. 1+
€1.315,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
10.00
Hinweis:
For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion
Hersteller:
Lumentum
Lasertyp:
HeNe
CDRH-Laserklasse:
IIIa
Lebensdauer (Stunden):
12,000
Modellnummer:
1507P-2

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
2.50 x 2.00 x 7.00
Gewicht (lbs):
1.20

Optische Eigenschaften

Polarisation:
500:1
Mode:
>95% TEM00
Wellenlänge (nm):
632.80
Toleranz Strahldurchmesser (%):
±3
Toleranz Strahldivergenz (%):
±3
Strahldurchmesser (mm):
0.48
Strahldivergenz (mrad):
1.7
Farbe:
Red

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
>0.8
Leistungsstabilität (%):
±2.5
Rauschen RMS:
30 Hz - 10 MHz: 1.0%
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz):
1090
Min. Ausgangsleistung, TEM00 (mW):
0.8

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #11-378
Europe: #35-224
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #11-378
Auskopplung:
Free Space
Eingangsspannung (V):
220

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Geringes Rauschen
  • Freistehendes Netzteil
  • Kleine Abmessungen, kompakter Aufbau

Helium-Neon-Laser von Lumentum besitzen versiegelte, interne Spiegel und kleine Abmessungen. Aufgrund des niedrigen Rauschens bieten diese Laser eine höhere Zuverlässigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Gehäuse hat eine Nut für die Montage auf einem Labortisch. Die Helium-Neon-Laser von Lumentum besitzen außerdem freistehende Netzteile, welche die Systemintegration erleichtern. Typische Anwendungen sind Justage, Messtechnik und Inspektion.

Bitte beachten Sie: Lumentum war bisher unter dem Namen JDSU geführt. Für den Betrieb ist ein 12-V-Gleichspannungsnetzteil (#35-224) erforderlich, das separat angeboten wird. Die HeNe-Laser sind konform mit 21CFR1040 und IEC 825-1:1993 und haben eine CE-Kennzeichnung.

Technische Informationen

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 

Zubehör

Titel   Compatible Laser Stock Number  VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Gewinde-auf-Gewinde-Modell, Laser-Adapterplatte #34-891, #61-315, #61-337, #61-338, #61-382, #61-360, #61-373, #61-374 #61-261 €147,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 V DC Stromversorgung für Lumentum HeNe-Standardlaser, EU - #35-224 €68,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.