TECHSPEC® Zubehör und Adapter für Objektive von Mitutoyo erleichtern die Integration von Objektiven von Mitutoyo und Tubuslinsen in C-Mount-Systeme, wie zum Beispiel Kameras. Der Kameraverlängerungstubus mit C-Mount besitzt ein M26 mm x 0,706 mm (36 TPI) Innengewinde und ein C-Mount-Außengewinde und erlaubt den direkten Anschluss von Tubuslinsen an C-Mount-Kameras. Der Verlängerungstubus liefert genau die 152,5 mm Länge, die bei MT-4- und MT-40-Tubuslinsen notwendig sind, um ein scharfes Bild auf dem Sensor einer C-Mount-Kamera zu erzeugen.
Die C-Mount-Adapter für MT-1/MT-2 und MT-L/MT-L4 Tubuslinsen sind zweiteilige Baugruppen mit C-Mount-Innen- und Außengewinde. Die Adapter schließen die Tubuslinsen ein, sodass diese sich problemlos in C-Mount-Systeme integrieren lassen. Zwischen Objektiv und Tubuslinse lassen sich Filter, Strahlteiler und andere optische Komponenten integrieren. Mit dem 10 mm-Mitutoyo-C-Mount-Adapter verbinden Sie unendlich korrigierte Objektive mit einem C-Mount-Adapter MT-1/MT-2 und MT-L/MT-L4 oder anderen C-Mount-Komponenten.
Bitte beachten Sie: Sollen die Mitutoyo-Objektive in RMS-Systeme integriert werden, verwenden Sie ausschließlich Systeme mit der selben Tubus-Auslegung. Die vier Inbusschrauben müssen entfernt werden, um die Mitutoyo Tubuslinse in die C-Mount-Adapter MT-1/MT-2 und MT-L/MT-L4 einzusetzen.
Dimensions | ||
Compatible with | Overall Size (Dia. x L) | Required Tube Length (A) |
Mitutoyo MT-1/MT-2 | 50 x 42mm | 190mm |
Mitutoyo MT-L/MT-L4 | 50 x 40.4mm | 150mm |
Mitutoyo MT-4/MT-40 | 30 x 152.5mm | 0mm |
Olympus WF (#36-401) | 56 x 47.8mm | 123mm |
Nikon (#58-520) | 50 x 37.7mm | 130mm |
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.