Die Objektive von Mitutoyo setzen einen weltweiten Standard für Mikroskopoptiken mit großem Arbeitsabstand, da sie die beste Kombination von Arbeitsabstand und optischer Qualität erreicht haben. Indem Länge und Durchmesser der Objektive vergrößert werden, wird das optische Design vereinfacht (95 mm parfokaler Abstand). Um eine größtmögliche NA und einen größtmöglichen Kontrast zu erreichen, sind die Objektive alle Plan-Apochromate. Bei einem apochromatischen Objektiv ist die chromatische Aberration für rot, blau und gelb korrigiert, bei einem achromatischen Objektiv nur für rot und blau. Plan-Apochromate sind typischerweise sehr teuer, aber die Produktion großer Stückzahlen ermöglicht den Preis so niedrig zu halten wie bei achromatischen Objektiven mit großem Arbeitsabstand. Alle Objektive sind für Hellfeldbeleuchtung (einfallende Beleuchtung parallel zur optischen Achse) optimiert und deshalb auch gut für koaxiale Beleuchtung geeignet. Für ein unendlich korrigiertes System wird zur Abbildung eine Tubuslinse benötigt. Alle angegebenen Vergrößerungen beziehen sich auf eine Tubuslinse mit 200 mm Brennweite. Gewinde: M26 x 0,706 Steigung (36 TPI).
Vergrößerung | NA | BW (mm) | WD (mm) | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X | 0.025 | 200.00 | 11.0 | #58-235 | €2.895,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 0.055 | 100.00 | 34.0 | #46-142 | €1.105,00 Angebotsanfrage |
|
||
5X | 0.14 | 40.00 | 34.0 | #46-143 | €770,00 Angebotsanfrage |
|
||
5X | 0.21 | 40.00 | 25.5 | #34-247 | €5.780,00 Angebotsanfrage |
|
||
7.5X | 0.21 | 26.67 | 35.0 | #66-383 | €1.525,00 Angebotsanfrage |
|
||
10X | 0.28 | 20.00 | 34.0 | #46-144 | €1.040,00 Angebotsanfrage |
|
||
10X | 0.42 | 20.00 | 15.0 | #58-236 | €9.630,00 Angebotsanfrage |
|
||
20X | 0.28 | 10.00 | 30.5 | #46-398 | €3.680,00 Angebotsanfrage |
|
||
20X | 0.42 | 10.00 | 20.0 | #46-145 | €2.440,00 Angebotsanfrage |
|
||
50X | 0.42 | 4.00 | 20.5 | #46-399 | €4.020,00 Angebotsanfrage |
|
||
50X | 0.55 | 4.00 | 13.0 | #46-146 | €3.185,00 Angebotsanfrage |
|
||
50X | 0.75 | 4.00 | 5.2 | #58-237 | €6.770,00 Angebotsanfrage |
|
||
100X | 0.55 | 2.00 | 13.0 | #46-401 | €5.680,00 Angebotsanfrage |
|
||
100X | 0.70 | 2.00 | 6.0 | #46-147 | €4.120,00 Angebotsanfrage |
|
||
100X | 0.90 | 2.00 | 1.3 | #58-238 | €7.290,00 Angebotsanfrage |
|
Die Zusatztubuslinsen und C-Mount-Adapter können verwendet werden, um die Mitutoyo Objektive in andere Aufbauten zu integrieren.
Abmessungen Objektive | |||||||
M Plan Apo | A | B | C | D | E | F | Artikelnr. |
1X | 84,0 mm | 0,0 mm | 38,0 mm | 38,0 mm | 41,0 mm | 34,0 mm | #58-235 |
2X | 61,0 mm | 1,4 mm | 27,5 mm | 24,7 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-142 |
5X | 61,0 mm | 1,6 mm | 25,0 mm | 23,0 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-143 |
7,5X | 60,0 mm | 0,0 mm | 25,0 mm | 24,0 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #66-383 |
10X | 61,0 mm | 0,0 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-144 |
20X | 75,0 mm | 0,0 mm | 29,2 mm | 29,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-145 |
50X | 82,0 mm | 0,0 mm | 29,2 mm | 29,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-146 |
100X | 89,0 mm | 4,7 mm | 29,2 mm | 17,8 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-147 |
M Plan Apo HR | A | B | C | D | E | F | Artikelnr. |
10X | 80,0 mm | 0,2 mm | 29,0 mm | 26,0 mm | 37,0 mm | 39,0 mm | #58-236 |
50X | 89,8 mm | 0,0 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #58-237 |
100X | 93,7 mm | 0,0 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #58-238 |
M Plan APO SL | A | B | C | D | E | F | Artikelnr. |
20X | 64,5 mm | 1,2 mm | 25,2 mm | 23,5 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-398 |
50X | 74,5 mm | 3,9 mm | 25,2 mm | 24,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-399 |
80X | 80,0 mm | 2,5 mm | 25,2 mm | 21,6 mm | 32, 2mm | 34,0 mm | #46-400 |
100X | 82,0 mm | 1,3 mm | 25,2 mm | 22,0 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-401 |
200X | 82,0 mm | 0,5 mm | 29,4 mm | 27,0 mm | 37,0 mm | 39,0 mm | #56-072 |
![]() |
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.