Produkt in den Warenkorb gelegt

Replizierter hohler Retroreflektor, blankes Gold, 12,7 mm Durchm., 10 Winkelsekunden

Replicated Hollow Metal Retroreflectors

×
Produkt #15-898 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€348,00
Stk. 1-9
€348,00
Stk. 10+
€314,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Retroreflector
Art:
Standard Profile

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.16
Durchmesser (mm):
12.70
Höhe (mm):
21.68
Toleranz Größe (mm):
+0.025/-0.051

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogensekunde):
10
Beschichtung:
Bare Gold
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Oberflächenqualität:
60-40
Bildorientierung:
Left-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
Strahlablenkung (°):
180
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 12000

Gewinde & Montage

Gewinde:
10-24

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Aus monolithischem Aluminium gefertigt
  • Genauigkeit des reflektierten Strahls unabhängig von Vibration
  • Gold ohne Schutzschicht für hohe Reflexion im Infrarotbereich
  • Reflektoren mit flachem Profil verfügbar

Replizierte hohle Retroreflektoren bestehen aus monolithischem Aluminium und einer integrierten Halterung, um die Reflexionsleistung unabhängig von Vibrationen zu bieten. Die Retroreflektoren sind auf der ersten Oberfläche mit blankem Gold beschichtet, um die Reflexion im IR-Bereich zu maximieren. Der gesamte optische Weg befindet sich in Luft, sodass diese Retroreflektoren keine Antireflexionsbeschichtung für eine optimale Leistung benötigen und über größere Wellenlängenbereiche als Retroreflektoren aus Glas eingesetzt werden können. Replizierte hohle Retroreflektoren sind ideal für Anwendungen bei denen der optische Weg durch ein Glasprisma ungewünscht ist, ein reduziertes Gewicht benötigt wird oder bei denen hohe Stoß- und Vibrationsbelastungen auftreten können. Die Herstellung dieser Optiken über Replikation ermöglicht kostengünstige Produkte bei hoher Genauigkeit des reflektierten Strahls.

Technische Informationen

REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Diameter (mm) Height (mm) Mounting Threads Coating Stock No.

5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 21.68 10-24 Bare Gold #15-897 #15-898
19.1 26.17 10-24 Bare Gold #15-899 #15-900
25.4 30.66 10-24 Bare Gold #15-901 #15-902
38.1 39.64 10-24 Bare Gold #15-903 #15-904
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
LOW PROFILE REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Coating Stock No.
2 Arcseconds 5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 8.63 12.8 Bare Gold N/A #23-854 #23-855
25.4 21.69 20.32 Bare Gold #23-856 #23-857 #23-858
Replicated Hollow Metal Retroreflectors

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.