Produkt in den Warenkorb gelegt

Weiß, großer, diffuser LED Flächenstrahler

Mehr Produkte von Advanced Illumination

#66-871: 625nm, Large Diffuse LED Light

×
Auswahl der Spezifikationen
Farbe:
Produkt #66-867 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.175,00
Stk. 1+
€3.175,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Produktdetails

Modellnummer:
DL071-WHI-IC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Anzahl LEDs:
24 High Brightness
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Diffuse
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (lbs):
14.00
Beleuchtete Fläche (mm):
457.2 x 457.2

Optische Eigenschaften

Farbe:
White
Lichtverteilung (%):
±10

Elektronische Spezifikationen

Maximale Triggerfrequenz (Hz):
30.00
Blitzdauer (μs):
30 - 300

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Kabellänge (m):
1.5

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produkte

 Farbe   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
White
Blue
Red

Mehr Infos

  • Zur Inspektion großer, reflektierender Objekte
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
  • Verschiedene Versionen erhältlich

Die diffusen Advanced Illumination LED-Flächenstrahler eignen sich ideal zur Beleuchtung von großen, hoch reflektierenden Objekten, besonders für größere Metallteile. Diese Leuchten haben ein robustes Metallgehäuse und sind in der Lage, eine Fläche von 18" x 18" diffus und gleichmäßig auszuleuchten.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft. 

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.