Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite LED-Punktstrahler, UV, 365 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination

Advanced Illumination MicroBrite Spot Light

×
Produkt #18-599 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€350,00
Stk. 1+
€350,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
SL223-365IC
Lebensdauer der LED (Stunden):
30000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
7.90
Faserdurchmesser (Inch):
1/4
Länge (mm):
38.10
Außendurchmesser (Zoll):
0.312

Optische Eigenschaften

Farbe:
UV
Wellenlänge (nm):
365.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Kabellänge (m):
2

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 50
Schutzart:
IP65

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
  • Schutzart IP65 – Schutz vor Staub und Spritzwasser
  • Nutzungsdauer 50.000 Betriebsstunden

Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler ersetzen faseroptische Beleuchtungssysteme in Mikroskopen und der industriellen Bildverarbeitungen. Sie passen problemlos an jeden Lichtleiteranschluss mit einem Durchmesser von ¼" oder 8 mm; durch Kombination mit Lichtleiteradaptern lassen sich außerdem auch große Lichtleiterbündel ersetzen. Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler sind 25x heller als Standardpunktstrahler, haben einen niedrigen Stromverbrauch und eine Nutzungsdauer von 50.000 Betriebsstunden.

Bitte beachten Sie: Das benötigte 24-V-Netzteil (#66-855) muss separat bestellt werden. Die Intensität kann nicht eingestellt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.