Produkt in den Warenkorb gelegt

Innen-C auf Außen-T C-Mount Adapter, 36,8mm Länge

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company

Standard T-Mount to C-Mount Adapter, #88-956

×
Produkt #88-956 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€56,50
Stk. 1-4
€56,50
Stk. 5+
€50,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Thread Adapter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gesamtlänge (mm):
40.8
Tubuslänge (mm):
36.8

Gewinde & Montage

Gewindeart:
Male C-Mount to Female T-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erlauben ein dynamisches optisches Fokussieren von Mikroskopobjektiven und eine Verringerung der sphärischen Aberration
  • Passend für alle unendlich korrigierten Mikroskopobjektive
  • Farbkorrigiert für die wichtigsten Markenobjektive

Die InFocus™ dynamischen optischen Fokussiersysteme ermöglichen eine dynamische Fokussierung von Mikroskopen und verringern drastisch die sphärische Aberration durch das Deckglas der Probe oder die Suspensionsflüssigkeit. Durch diese dynamischen optischen Fokussiersysteme werden Korrekturringe und eine teure motorgesteuerte Computeransteuerung überflüssig. Das InFocus™ System arbeitet mit beliebigen unendlich korrigierten Objektiven und erlaubt Mikromanipulationen des Mikroskops. Die Schwankungen der Vergrößerung sind im gesamten Verstellbereich minimal. InFocus™ Dynamische optische Fokussiersysteme sind mit Farbkorrektur für Objektive von Mitutoyo, Achrovid, Zeiss, Leica, Nikon und Olympus erhältlich und können mit einer Reihe von Stativadaptern (separat erhältlich) für die meisten Markenmikroskope eingesetzt werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
C-Mount-Videoadapter (Länge anpassbar) #36-239 €179,00 Stk. 3+ €170,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innen-C auf Außen-T C-Mount Adapter, 36,8mm Länge #88-956 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Stativadapter #33-152 €240,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Nikon Stativadapter #33-154 €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Zeiss Stativadapter #33-153 €297,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Leica Stativadapter #33-155 €240,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
DL Verdopplungstubus (2X) für Infinity-Objektive #39-686 €255,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Mitutoyo/Achrovid Objektivadapter (M26 auf M27) #53-787 €90,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Olympus UIS/Zeiss ICS Objektivadapter (RMS auf M27) #53-786 €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Nikon CF160 Objektivadapter (M25) #54-589 €90,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.