Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Basisset für verstellbare Bühne, Mikrometervorbereitung

#85-618

#85-618 Simple Translation Assembly with Shaft Collars Simple Translation Assembly
×
Produkt #85-618 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,22
Stk. 1+
€93,22
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
Micrometer Holder, Protective Steel Plate, and #86-838

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompakter Aufbau mit integrierter Verstellung
  • Konfigurierbar für einen Verstellweg von ½" oder 1"
  • Für Mikrometerschrauben mit 3/8" Befestigungsschaft
  • Schritt-für-Schritt-Montageanleitung verfügbar

Diese linearen Verstellbühnen erweitern das TECHSPEC® Cage-System um eine lineare Verstellmöglichkeit. Die Bühnen können grob entlang der Cage-Stangen positioniert werden. Nach der Befestigung an den Cage-Stangen können die Bühnen mit der Mikrometerschraube exakt positioniert werden. Durch zusätzliche Federn kann der Verstellweg von ½" auf 1" vergrößert werden. Die linearen Bühnen für das TECHSPEC® Cage-System sind in zwei Varianten lieferbar: Der einfache Verstellmechanismus nutzt 6 mm Stangen und Standardplatten, während die andere Verstellbühne ein Wälzlager für besonders reibungsarme Bewegung bietet.

Bitte beachten Sie: Mikrometer-/Verstellschrauben und 6 mm Stangen werden separat angeboten.

Technische Informationen

Components for Simple Translation Assembly
Description Quantity Feature Stock No.
Micrometer Mount Kit 1 Required Micrometer Holder #85-618
Protective Steel Plate
#86-838 Compression Springs (2pk)
25mm Standard Cage Plate, M6 2 Required* One plate is used for travel and second plate is fixed #85-632
30mm Standard Cage Plate, M6 #85-630
25mm Standard Cage Plate, ¼-20 #85-633
30mm Standard Cage Plate, ¼-20 #85-631
Micrometer or Actuator 1 Required Choose based on type, travel, and graduation Customer Selected
Shaft Collar (2pk) 1 Optional Can be used instead of a fixed plate #86-845
Compression Springs (2pk) 1 Optional Used to extend travel range to 1" #86-838

*Note: Only 1 required if Shaft Collars are used.

Components for Ball Bearing Translation Assembly
Description Quantity Feature Stock No.
Translation Assembly Kit 1 Required #85-618 Micrometer Mount Kit #86-847
#85-620 Travel Bearing Plate
#85-619 Fixed Bearing Plate
#85-686 Linear Bearing Bushings (2pk)
#85-471 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2)
Micrometer or Actuator 1 Required Choose based on type, travel, and graduation Customer Selected
Compression Springs (2pk) 1 Optional Used to extend travel range to 1" #86-838

Compatible Micrometers
Type Travel Graduation Stock No.
Micrometer Drive 0.5" 0.001" #58-660
Micrometer Drive 25mm 0.01mm #58-663

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Klemmring (2er Set) #86-845 €14,94   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Platte, verschiebbar #85-620 €55,62   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Federn (2er Set) #86-838 €11,85   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Platte, fest #85-619 €55,62   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lagerbuchsen (2er Set) #85-686 €84,46   Angebotsanfrage