Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikrometerschraube, 0,50“ Verstellweg, 0,001“ Einteilungen

Drive Mechanisms

×
Produkt #58-660 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€167,00
Stk. 1+
€167,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hersteller:
PARKER-HANNIFIN

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Verstellweg (Zoll):
0.5
Skaleneinteilung (Zoll):
0.001
Schaftdurchmesser (mm):
9.5
Schaft/Drehspindel:
Plain/Flat
Schaftlänge (mm):
9.5
Drehspindeldurchmesser:
6.6 (0.26")
Min. Spindellänge (mm):
6.35 (0.25")
Max. Durchmesser (mm):
13.7 (0.54")
Gesamtlänge (mm):
60.5 (2.38")

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
English Micrometer

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Niedrigerer Preis - begrenzte Zeit für ausgewählte Produkte
  • Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube
  • Kompatibel mit unseren kugelgelagerten Bühnen

Diese Verstellschrauben erhöhen die Vielseitigkeit unserer kugelgelagerten Bühnen. Vier Optionen erhältlich: Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube.

Bitte beachten Sie die individuelle Produktbeschreibungen, um die passende Bühne-Verstellschrauben-Kombination zu finden.