Produkt in den Warenkorb gelegt

1" diffuse axiale Beleuchtung mit hoher Intensität, rot

Mehr Produkte von Advanced Illumination

Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

×
Produkt #36-552 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€685,00
Stk. 1+
€685,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
DL225-025625IC
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Diffuse Axial
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
106 L x 33 W x 36 T
Gewicht (g):
187.89
Aperturgröße:
~1.1"x 1.1"

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
625.00
Arbeitsabstand (mm):
25

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Helle, konsistente, diffuse Beleuchtung des gesamten Bildfeldes
  • Speziell entwickelter Kühlkörper
  • Interner Strahlteiler, ideal zur Inspektion stark reflektierender Objekte

Die Advanced Illumination diffuse axiale LED-Beleuchtung eignet sich ideal zur Prüfung stark reflektierender Optiken. Diese koaxialen Beleuchtungen bieten gleichmäßige Intensitäten über das verfügbare Feld. Die Beleuchtung ist vibrationsfrei und kann über M6-Gewindebohrungen einfach montiert werden.

Hinweis: Das 24-V-Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Produkte von Advanced Illumination ist verfügbar und wird separat verkauft. Keine Intensitätseinstellung möglich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.