Produkt in den Warenkorb gelegt

Gradbogen Rechteck, Arm mit 6“, mit Einteilungen

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #78-358 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,25
Stk. 1+
€47,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Bereich:
0 - 180°

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Versionen mit englischen oder metrischen Einheiten
  • Hergestellt aus Edelstahl
  • Hohe Messauflösung

Messlineale und Gradbögen von Mitutoyo sind ideale Werkzeuge für eine schnelle und genaue manuelle Messung in optischen Aufbauten, um die Systemleistung sicherzustellen. Die Messlineale haben eine Schiebevorrichtung für hochgenaue Messungen, sind nicht magnetisch und können somit auch in empfindliche Anwendungen integriert werden und haben eine Konversionstabelle auf der Rückseite für die Umrechnung zwischen Zoll und Millimeter. Die Gradbögen sind in vier Versionen verfügbar: als digitale Version, als Universal-Winkelmesser, als Gradbogen mit Halbkreis-Basis sowie als Gradbogen mit rechteckiger Basis. Die Mitutoyo Messlineale und Gradbögen sind aus Edelstahl gefertigt und damit stabiler als Aluminium, sodass sie über lange Zeit exakte Messungen liefern.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.