Produkt in den Warenkorb gelegt

Pro 360 Digital Protractor, 0.1 Degree Resolution

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #78-356 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€318,00
Stk. 1+
€318,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Bereich:
0 - 360°

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Wiederholbarkeit (°):
0.1

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • English and Metric Units
  • Stainless Steel Construction
  • High Measurement Resolution

Mitutoyo Pocket Rulers and Protractors are ideal tools for quick and accurate manual measurements in optical settings to maintain system performance. These Pocket Rulers feature a sliding stop for accurate measurements, are non-magnetic to prevent interference with sensitive applications, and feature a conversion chart on the back between inch divisions and millimeters. Protractors are available in four form factors to best match the application including digital, universal bevel, semi-circular base, and rectangular base. Mitutoyo Pocket Rulers and Protractors are made from stainless steel making them stronger than aluminum to maintain straightness and prevent distortion.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.