Produkt in den Warenkorb gelegt

Optotune ICC-4C-2000 Erweiterungskit

Mehr Produkte von Optotune
Optotune ICC-4C-2000 Extension Kit (#23-718)

Optotune ICC-4C-2000 Extension Kit (#23-718)

×
Produkt #23-718 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€231,00
Stk. 1+
€231,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Extension Kit
Inhalt des Sets:
Adapter board for XPRs, BSW and FMR (with 20 cm extension cable)
Micro-USB cable
DIN Rail clamp kit

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ICC-1C steuert eine einzelne Optotune-Linse
  • ICC-4C-500 steuert bis zu 4 Optotune-Linsen gleichzeitig
  • ICC-4C-2000 steuert Optotune Strahl-Shifter und Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung
  • Ansteuerung über Optotune Cockpit GUI, SDK oder Analogsignal
  • Optotune Steuermodule und Gardasoft Controller sind ebenfalls verfügbar

Die Optotune ICC-Stromcontroller ermöglichen die Steuerung der fokussierbaren Linsen von Optotune und versorgen sie mit +500 mA Strom (mit ICC-4C-500 können bis zu 4 Linsen gesteuert werden) oder die Steuerung der Optotune Strahl-Shifter und Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung (ICC-4C-2000). Die Controller besitzen eine Vielzahl von Schnittstellen wie z. B. USB, UART, I2C, Ethernet und einen analogen Eingang, um die Integration in bestehende Bildverarbeitungssysteme möglichst einfach zu gestalten. Über die Optotune Cockpit GUI können die Controller über USB oder Ethernet gesteuert werden, außerdem stehen Python und C# SDKs für eine weitere Integration über den Benutzer zur Verfügung. Die Optotune ICC-Stromcontroller sind ideal für den Einsatz in Bildverarbeitungsanwendungen mit mehreren Flüssiglinsen geeignet und ermöglichen eine einfache Ansteuerung und Verkabelung. Das Erweiterungsset #22-409 ist beim Einsatz des ICC-1C oder ICC-4C-500 für den Betrieb der Optotune fokussierbaren Linsen mit FPC-Stecker erforderlich, das Erweiterungsset #23-718 für den Betrieb der Strahl-Shifter und Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung mit ICC-4C-2000.

Technische Informationen

OPTOTUNE ICC-4C-500 CONTROLLER PRODUCTS
Stock Number Description Contents Notes
#22-408 ICC-4C-500 Controller
  • ICC-4C-500 Controller only
Used to control up to 4 Optotune lenses with Hirose connectors simutanously (up to ±500 mA per channel). Power supply sold separately and required (#22-410). To control Optotune lenses with FPC connectors, #22-409 is also required. For I/O input, users must supply their own I/O connector.
#22-409 ICC-4C-500 Extension Kit
  • Adaptor board for lenses (with 30 cm extension cable)
  • Micro-USB cable
  • DIN Rail clamp Kit
Used with the ICC-4C-500 Controller (#22-408) to control up to 4 Optotune lenses with FPC connectors simutaneously. Plugs directly into the auxilary output connector, or with included extension cable.
#22-410 ICC-4C Power Adapter
  • Power adapter with US main cable
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. 
OPTOTUNE ICC-4C-2000 CONTROLLER PRODUCTS
Stock Number Description Contents Notes
#23-717 ICC-4C-2000 Controller
  • ICC-4C-2000 Controller only
Used to control Optotune's XPR Beam Shifters, BSW-20 Beam Shifters, and FMR-20 Fine Steering Mirrors. Provides 4 independent channels with ±2 A per channel. Power supply and extension kit sold separately and required (#23-718 and #22-410). For I/O input, users must supply their own I/O connector.
#23-718 ICC-4C-2000 Extension Kit
  • Adapter board for XPRs, BSW and FMR (with 20 cm extension cable)
  • Micro-USB cable
  • DIN Rail clamp Kit
Used with the Optotune ICC-4C-2000 controller to interface with XPR, BSW-20, and FMR-20 products through FPC inteface. Plugs directly into the 34-pin output connector, or with included extension cable.
#22-410 ICC-4C Power Adapter
  • Power adapter with US main cable
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. 

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optotune ICC-4C-500 Erweiterungskit #22-409 €179,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optotune ICC-4C-2000 Erweiterungskit #23-718 €231,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optotune Stromadapter für ICC-4C mit US-Kabel #22-410 €69,00   Angebotsanfrage