Produkt in den Warenkorb gelegt

Mi-152-Beleuchtungsgerät für Lichtleiter, 230 V 

Mehr Produkte von Dolan-Jenner
Mi-152 Fiber Optic Illuminator

Mi-152 Fiber Optic Illuminator

×
Auswahl der Spezifikationen
Spannung (V):
Produkt #59-236 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€650,00
Stk. 1+
€650,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
150 W EKE Quartz Halogen
Intensitätssteuerung:
Yes
Lebensdauer Lampe (Stunden):
1000 - 10,000
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Illuminator, Incandescent
Passender Lichtleiteradapter:
25mm Interface: MX (Preferred), SX for semi-rigid light guides or hybrid light guides
Hersteller:
Dolan-Jenner
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (Zoll):
5.5
Länge (Zoll):
8.75
Gewicht (lbs):
7.75
Breite (Zoll):
6.00
Aufbau:
High Impact Polymer

Optische Eigenschaften

Farbe:
White

Elektronische Spezifikationen

Spannung (V):
230.00
Lichtausgang (Lumen):
1750.00

Umwelt & Haltbarkeit

Farbtemperatur (K):
3200.00

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Spannung (V)   Vergleichen  Artikelnummer  Preis Kaufen
230.00

Mehr Infos

  • Intensitätsregelung über Drehknopf
  • Niedriges Rauschen (25 dB)
  • Lebensdauer der Lampe 1.000 bis 10.000 Stunde (je nach der Intensität)

Die Dolan-Jenner Fiber-Lite Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter wurden überarbeitet, sie bieten jetzt eine optionale Blende und eine 5x längere Lebensdauer. Die 150 W EKE-Lampen haben eine typische Lebensdauer von 1.000 - 10.000 Stunden je nach verwendeter Intensität. Die Beleuchtungsgeräte verfügen über einen versenkten Griff und ein Seitenfach zum einfachen Austausch der Lampe. Zusätzlich sind sie ausgestattet mit einem Ein-/Aus-Kippschalter, Intensitätsregelung über Drehknopf und einem 25 mm Filterhalter mit IR-Sperrfilter. Um faseroptische Lichtleiter anzuschließen, wird der passende Dolan-Jenner SX-Adapter benötigt. Ersatzlampen werden separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
150W EKE-X, Ersatzlampe #59-477 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
2.370" Innend. faseroptischer Ringlichtleiter #58-839 €1.045,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
1.55" Innend. faseroptischer Ringlichtleiter #54-174 €700,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
150W EKE, Ersatzlampe #39-606 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter MX-5, 0,191“ ID #66-904 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter MX-6, 0,316“ ID #66-905 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter MX-10, 0,565“ ID #66-908 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter MX-11, 0,629“ ID #66-909 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter SX-5, 0,191“ ID #38-943 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter SX-6, 0,316“ ID #38-944 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter SX-10, 0,565“ ID #38-946 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter SX-11, 0,629“ ID #38-947 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Technische Informationen

Tipps & Downloads

Filter

How to Achieve Optimal Collimation with Fiber Optics

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

View Now

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Ring Light Guide

Rechner Beleuchtungspunkt

What diameter beam will an optical fiber output?

What is the numerical aperture of a fiber?

Why do optical fibers lose so much energy?

What is the attenuation curve and how do I use it?

What is the difference between a jacketed and an unjacketed optical fiber?

What is the difference between single-mode and multimode fiber?

What is "cross-talk" and how can I eliminate it?

How do I cut and polish glass and plastic fibers?

Will optical fibers allow light to escape from the sides, like a neon sign?

What is the difference between coherent and incoherent fibers?

What does bend radius (or minimum radius of bend) mean?

I’m looking for the best way to maximize the amount of light from an LED into a fiber optic. What are the best options for coupling my LED and fiber?

My application calls for inexpensive, straight fiber bundles but the ones that you sell are bent. Is it possible to buy straight ones?

Biegeradius

Faserschutzhülle (Buffer)

Fasermantel (Cladding)

Dezibel (dB)

Fiber Jacket

Fiberscope

Optical Fiber

Packing Fraction

Typische Beleuchtungsarten

Bedeutung und Auswahl der korrekten Beleuchtung eines Bildgebungssystems ✓ Beleuchtungsarten, Farbfilter und Polarisationsfilter ⇒ hier mehr erfahren!

View Now

Strukturierte Beleuchtung

Strukturierte Beleuchtung zur Bestimmung geometrischer Form & Tiefe bei Objekten ⇒ bestmögliches Ergebnis ✓ Lichtmuster-Beispiele ⇒ mehr erfahren!

View Now

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

View Now

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

View Now

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

View Now

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Farbtemperatur

Diffuse Beleuchtung

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Rechner für Fasereinkopplung

Silhouettenbeleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung

Passende Hintergrundbeleuchtung > präzise Messung und Kantenerkennung > mehr erfahren bei Edmund Optics!

View Now

How do I couple light into a fiber using a lens / ball lens?

How can I decrease the output angle of a fiber to achieve a more collimated beam with a lens / ball lens?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why is it necessary to collimate the laser diode before fiber-coupling?

Akzeptanzwinkel

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

View Now

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

View Now

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

View Now

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

Axiale Beleuchtung

Fan Angle

Power Density

Total Internal Reflection (TIR)

In-Line-Beleuchtung

Überlegen Sie, ob Sie eine Inline-Beleuchtung verwenden sollen oder nicht? Edmund Optics erläutert, wann diese sinnvoll ist, und vergleicht Beleuchtungen.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.2: The W of Illumination Geometry

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.5: Backlights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Monochromatic

Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

View Now

Dunkelfeldbeleuchtung

Numerical Aperture (NA)

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

EO Imaging Lab 3.1: Grundlagen Beleuchtungskonzepte

Erfahren Sie, wie Komponenten eines Bildverarbeitungssystems spezifiziert und ausgewählt werden.

View Now

Hellfeldbeleuchtung

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.