Produkt in den Warenkorb gelegt

MT-1 zusätzliche Tubuslinse

Mehr Produkte von Mitutoyo

MT-1 Accessory Tube Lens, #54-774

×
Produkt #54-774 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€865,00
Stk. 1+
€865,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MT-1
Typ:
Tube Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
40.00
Länge (mm):
32.50

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
200.00
Vergrößerung:
1X
Wellenlängenbereich (nm):
436 - 656
Feldzahl:
30.00
Entrance Pupil Diameter (mm):
24.00

Gewinde & Montage

Gewinde:
three 2.4mm holes

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

Diese Tubuslinsen dienen als "Zusatzobjektiv", d.h. sie erzeugen in Verbindung mit den Mitutoyo unendlich korrigierten Objektiven ein Bild und sind günstige Alternativen zu den FS70 Mikroskopen oder Infinitube™ In-line Bauelementen. Verschiedene Optionen für verschiedene Systemanforderungen erhältlich. Die MT-4 und MT-40 Tubuslinsen sind für die Integration durch den Endnutzer entwickelt worden und können einfach in Verbindung mit dem Mitutoyo C-Mount-Kamera Verlängerungstubus #56-992 für jede C-Mount-Kamera verwendet werden. Es wird empfohlen die MT-4 Tubuslinse mit Objektiven einer Vergrößerung von 1X - 20X zu verwenden, während die Verwendung der MT-40 Tubuslinse in Kombination mit Objektiven mit >20X Vergrößerung empfohlen wird. Die MT-1 Tubuslinse erlaubt die Anbringung eines Strahlteilers im Strahlengang, der ein lineares Beleuchtungssystem ermöglicht. Die MT-2 Tubuslinse (ähnlich wie MT-1 Linse) hat eine effektive Brennweite von 400mm und ermöglicht eine Verdopplung der Vergrößerung der Mitutoyo Objektive. Die MT-L- und die MT-L4-Linsen sind sowohl für die M Plan NUV als auch für die M Plan UV Objektivserie entwickelt. NIR- und Zoom-Tubuslinsen sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Verlängerungstubus Mitutoyo auf C-Mount, 152,5 mm #56-992 €195,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapter Mitutoyo MT-1/MT-2 #58-329 €221,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapter Mitutoyo MT-L/MT-L4 #66-027 €222,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf Mitutoyo (M26) #55-743 €47,25 Stk. 5+ €41,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Mitutoyo Filterhalter #56-993 €103,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Mitutoyo auf RMS Adapter #58-296 €110,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.