Produkt in den Warenkorb gelegt

M27 Ultima Adapter

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company

M27 Ultima Adapter, #39-290

×
Produkt #39-290 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€85,00
Stk. 1+
€85,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gewinde:
Male: M42 x 0.75
Female: M27 x 0.75
Dicke (mm):
6.50
Typ:
Objective Thread Adapter
Außendurchmesser (mm):
48.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Angepasste Farbkorrektur für alle unendlich korrigierten Objektive
  • Kompatibel mit 35 mm Vollformatsensoren
  • Parfokaler Abstand bleibt erhalten

InfiniTube™ Ultima Tubuslinsen sind vereinfachte Versionen der Infinity InFocus™ Module. Alle 3 farbkorrigierten Ultima Linsen haben die gleichen Optiken und Zubehörteile, besitzen nur nicht den erweiterten dynamischen Fokus der InFocus™ Module. Selbst auf den größten Sensorformaten erreichen sie hervorragende Auflösungen.

Bitte beachten: Adapter und Zubehör sind nicht inklusive. Ein Objektiv und ein Adapter werden für den Einsatz benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.