Produkt in den Warenkorb gelegt

LightPath 355625 | Gespresste Asphäre, 5,585 mm Durchm., 0,55 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®

Precision Molded Aspheric Lenses

×
Produkt #16-699 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,75
Stk. 1+
€45,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Artikelnummer von LightPath:
355625
Typ:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
5.59 ±0.015
Freie Apertur CA (mm):
4.6
Randdicke ET (mm):
2.73
Mittendicke CT (mm):
3.70 ±0.03
Fase:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.13 @ 447nm
Numerische Apertur NA:
0.55
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1
Designwellenlänge Asphäre (nm):
447
Beschichtung:
BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
0.91
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 700
Arbeitsabstand (mm):
2.2
Konjugierter Abstand:
Infinite

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
≤200

Additional Info

Typische Anwendungen:
Collimate or Focus Laser Light

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Keine sphärischen Aberrationen
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
  • Große Auswahl an numerischen Aperturen

LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eliminieren die sphärische Aberration und verbessern die Fokussierung und Kollimation bei diversen Laseranwendungen. Asphären mit niedriger NA erhalten das Strahlprofil besonders gut, während Linsen mit hoher NA Licht möglichst effizient sammeln, um die Strahlleistung über lange Distanzen beizubehalten. LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eignen sich ideal für Anwendungen wie Optiksysteme, Strichcode-Scanner, Fasereinkopplung von Lasern, optische Datenspeicher oder biomedizinische Laser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.