Produkt in den Warenkorb gelegt

LightPath 355198 | Gespresste Asphäre, 1,4 mm Durchm., 0,50 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®

Precision Molded Aspheric Lenses

×
Produkt #16-704 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,50
Stk. 1-10
€93,50
Stk. 11+
€82,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Artikelnummer von LightPath:
355198
Typ:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
1.40 ±0.015
Freie Apertur CA (mm):
1.1
Randdicke ET (mm):
0.50
Mittendicke CT (mm):
0.71 ±0.03
Fase:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
1.05 @ 1550nm
Numerische Apertur NA:
0.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1
Designwellenlänge Asphäre (nm):
1550
Beschichtung:
BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
1.00
Wellenlängenbereich (nm):
1050 - 1600
Arbeitsabstand (mm):
0.61
Konjugierter Abstand:
Infinite
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
<0.150

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
≤200

Additional Info

Typische Anwendungen:
Collimate or Focus Laser Light

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Keine sphärischen Aberrationen
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
  • Große Auswahl an numerischen Aperturen

LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eliminieren die sphärische Aberration und verbessern die Fokussierung und Kollimation bei diversen Laseranwendungen. Asphären mit niedriger NA erhalten das Strahlprofil besonders gut, während Linsen mit hoher NA Licht möglichst effizient sammeln, um die Strahlleistung über lange Distanzen beizubehalten. LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eignen sich ideal für Anwendungen wie Optiksysteme, Strichcode-Scanner, Fasereinkopplung von Lasern, optische Datenspeicher oder biomedizinische Laser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.