Produkt in den Warenkorb gelegt

LightPath 354120 | Gespresste Asphäre, 4,99 mm Durchm., 0,15 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®

Precision Molded Aspheric Lenses

×
Produkt #16-689 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,50
Stk. 1-10
€93,50
Stk. 11+
€82,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Artikelnummer von LightPath:
354120
Typ:
Aspheric Lens
Typische Anwendungen:
Collimate or Focus Laser Light

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
4.99 ±0.015
Freie Apertur CA (mm):
4.5
Randdicke ET (mm):
2.61
Mittendicke CT (mm):
2.92 ±0.03
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.04 @ 670nm
Numerische Apertur NA:
0.15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1
Designwellenlänge Asphäre (nm):
670
Beschichtung:
BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
3.33
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 700
Arbeitsabstand (mm):
13.19
Konjugierter Abstand:
Infinite
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
<0.076

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
≤200

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Keine sphärischen Aberrationen
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
  • Große Auswahl an numerischen Aperturen

LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eliminieren die sphärische Aberration und verbessern die Fokussierung und Kollimation bei diversen Laseranwendungen. Asphären mit niedriger NA erhalten das Strahlprofil besonders gut, während Linsen mit hoher NA Licht möglichst effizient sammeln, um die Strahlleistung über lange Distanzen beizubehalten. LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eignen sich ideal für Anwendungen wie Optiksysteme, Strichcode-Scanner, Fasereinkopplung von Lasern, optische Datenspeicher oder biomedizinische Laser.