Produkt in den Warenkorb gelegt

Weiß, diffuser axialer LED Linienstrahler

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Auswahl der Spezifikationen
Farbe:
Betriebsmodus:
Produkt #66-873 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.970,00
Stk. 1+
€2.970,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Produkte

 Farbe   Betriebsmodus   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
White Constant
Red Constant

Mehr Infos

  • Ideal für Anwendungen mit Zeilenabtastung
  • AR-beschichteter Staubschutz schützt den internen Strahlteiler
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

Die diffusen linearen Beleuchtungen besitzen zwölf lichtstarke LEDs und liefern eine gleichmäßig hohe Helligkeit. Damit eignen sie sich ideal für Anwendungen mit Zeilenabtastung, bei denen eine diffuse, lineare Lichtquelle benötigt wird. Durch den Arbeitsabstand von 0,5 bis 2" sowie eine M6-Mutternleiste für die Montage lassen sich diese LED-Beleuchtungen unkompliziert in viele Anwendungen und Systeme integrieren.

Hinweis: Das 24-V-Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft. 

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.