Produkt in den Warenkorb gelegt

InfiniStix 3,0X 18mm WD Objektiv

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Auswahl der Spezifikationen
Vergrößerung PMAG:
Arbeitsabstand (mm):
Produkt #54-680 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€725,00
Stk. 1+
€725,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Fixed Magnification Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge ohne Gewinde (mm):
77.95
Max. Durchmesser (mm):
30.0
Gewicht (g):
23.00

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
2.1mm
Auflösung, Objektraum:
150 lp/mm
Vergrößerung PMAG:
3X
Arbeitsabstand (mm):
18.00

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produkte

PMAG WD (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0.45X 94.00
0.5X 94.00
0.66X 68.00
0.75X 94.00
1X 44.00
1X 68.00
1X 94.00
1.33X 68.00
1.5X 44.00
2X 18.00
2X 44.00
3X 44.00
3X 18.00
4X 18.00

Mehr Infos

  • Objektive mit fester Vergrößerung, mit verschiedenen Arbeitsabständen erhältlich
  • Vergrößerungen zwischen 8X (mit DL Verdopplungstubus) und 0,45X
  • Mit DL-Verdopplungstubus erhalten Sie die doppelte angegebene Vergrößerung

Diese extrem kompakten Objektive sind eine optimale Wahl für Anwendungen mit beschränktem Platz. Die InfiniStix™ Objektive haben nur einen Durchmesser von 15 mm (hinter Anbauflansch) und besitzen ein robustes, industrietaugliches Gehäuse. Ihre Größe und ihr einzigartiges Design machen sie ideal für die Untersuchung kleiner Bereiche mit engen Toleranzen (Einsätze, enge Tuben, etc.). Die Objektive haben einen C-Mount-Anschluss und können einfach integriert werden. Die Verwendung von optionalen DL-Verdopplungstuben verlängert das System um 12 mm. Über einen Ringlichtadapter (#54-681) können 21 mm faseroptische Ringlichter (#54-176) an das Objektiv angeschlossen werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
DL Verdopplungstubus (2X) für Infinity-Objektive #39-686 €255,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
InfiniStix 21mm Ringlichtadapter #54-681 €41,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.