Produkt in den Warenkorb gelegt

S-80 Infiniprobe™ UV Videomikroskop

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #58-946 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.195,00
Stk. 1+
€4.195,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Long Distance Microscope
Art:
UV

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
180.00
Max. Durchmesser (mm):
35
Gewicht (g):
184.3

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.8mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.1mm
Vergrößerung PMAG:
0X - 8.0X
Arbeitsabstand (mm):
20 - ∞

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
  • Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
  • Max. Sensorgröße ⅔"
  • C-Mount
  • Keine Adapter nötig

Das InfiniProbe™ S-80- und S-32-UV-Videomikroskop besitzt eine hohe Transmission im UV und ist mit den Vergrößerungen 0X - 8X und 0X - 3,2X erhältlich. Es kann mit Sensoren bis ⅔" eingesetzt werden. Das InfiniProbe™ hat einen C-Mount-Anschluss und verfügt über eine hervorragende Auflösung auch im UV-Bereich. Zur Verdopplung der Vergrößerung kann der DL-UV- (#58-947) oder der LDL-UV-Verdopplungstubus (#58-948) hinter den C-Mount geschraubt werden. Das UV-InfiniProbe™ ist auch als 90°-Modell verfügbar. Nützlich ist es besonders dann, wenn wenig Platz zur Verfügung steht (siehe N-80- und N-32-Modelle). Für die Montage wird eine ¼-20-Halteklammer mitgeliefert. UV-Beleuchtungen sind separat erhältlich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
DL-UV-Verdopplertubus für 2X-Vergrößerung #58-947 €630,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LDL-UV-Verdopplertubus (feststellbar und drehbar) #58-948 €745,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Tipps & Downloads

Filter

Grundlagen zu Mikroskopen und Mikroskopobjektiven

Edmund Optics erklärt: ✓ Komponenten für Mikroskope ✓ grundlegende Konzepte und Spezifikationen - Erfahren Sie mehr!

View Now

Ultraviolet fatigue testing of laser optics

UV-Optiken: Engere Toleranzen und andere Materialien

UV Lenses require extremely tight tolerances and novel materials such as sapphire. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Warum Laserzerstörschwellen-Tests wichtig für Laseranwendungen im UV-Bereich sind

Laser Induced Damage Threshold describes the maximum quantity of laser radiation an optic can take before damaging. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Can BK7 be used for UV applications?

Ultraviolet (UV) Spectrum

Open-Source-Mikroskopie für den Selbstbau

Bezahlbare flexible Technologie durch Unterstützung der Benutzer-Community. Erfahren Sie mehr bei Edmund Optics!

View Now

When should I choose a zoom microscope?

What is the difference between a binocular, trinocular, and stereo microscope?

Video: Ultraviolette Laser - TRENDS IN DER OPTIK, Folge 2

Dank einer neuen Generation kompakter, kostengünstiger ultravioletter (UV) Laser können mehr Anwendungen die Vorteile kurzer UV-Wellenlängen nutzen.

View Now

Microlithography

Die Zukunft der Mikroskopobjektive

EO's Trends in der Optik: Fortschritte in der Mikroskopie lösen die Herausforderungen der Zukunft. Erfahren Sie mehr!

View Now

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

Achromatische Objektive

Konfokalmikroskopie

Hyperspektrale und multispektrale Bildgebung

Was verbirgt sich dahinter? Verschiedene Arten und Anwendungen einfach erklärt - jetzt bei Edmund Optics!

View Now

Vergleich von UV- und IR-Quarzglas

Vergleich UV- und IR-Quarzglas ⇒ für Präzisionsoptiken ✓ unterschiedliche OH-Ionen-Anteile ✓ IR-Quarzglas für 2-µm-Anwendungen ⇒ mehr erfahren!

View Now

Sie bieten viele Substrate für UV und IR an. Wie finde ich heraus, welches das beste für meine Anwendung ist?

Field Number

Optiktrends in 2021 - Trends in der Optik: Folge 3

Optiktrends 2021 in unserem Video: Marslandung des Perseverance, Spiegel mit Schaft, Minimierung thermischer Linseneffekte bei Ultrakurzpulsen und mehr.

View Now

Dunkelfeldbeleuchtung

Diffraction Limit

Parfocality

Aufbau von digitalen Videomikroskopen

Aufbau eines digitalen Mikroskops ⇒ hohe Auflösung & Genauigkeit ✓ einfacher Aufbau aus Komponenten ✓ für Inspektionsaufgaben ⇒ mehr erfahren!

View Now

Anwendung optische Mikroskopie: Fluoreszenz

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

View Now

The factory calibration of your UV-VIS-NIR Spectrometer only includes wavelength but not response (irradiance). I can measure raw data which is only usable for transmittance/reflectance measurements. How do I get irradiance measurements?

Hellfeldbeleuchtung

Field of View (FOV)

Magnification

Numerical Aperture (NA)

Fluoreszenzmikroskopie: In-Line-Beleuchtung mit Bildverarbeitungsfiltern

Fluoreszenzmikroskopie: Basiskonfiguration | empfohlene Komponenten. Mehr erfahren!

View Now

Refraction

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.