Produkt in den Warenkorb gelegt

S-80, 90°-Version, InfiniProbe™ Videomikroskop (0-8,0X)

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #58-813 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.690,00
Stk. 1+
€3.690,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Long Distance Microscope
Art:
Right Angle

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
209.79

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.8mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.1mm
Vergrößerung PMAG:
0X - 8.0X
Arbeitsabstand (mm):
18 - ∞

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verfügbar als Standard- und 90°-Version
  • Fokussierbar von unendlich bis 32, 28, 24 und 18 mm je nach Modell
  • Max. Sensorgröße 2/3"
  • Vergrößerungen von 2,5X bis 8,0X
  • C-Mount-Anschluss möglich

Das Infiniprobe™ bietet alle Vorteile eines fokussierbaren Mikroskops in einem kompakten Gehäuse. Durch das Dynamische Fokussiersystem (DFS) kann mit dem Infiniprobe™ von unendlich bis zum entsprechenden kleinsten Arbeitsabstand fokussiert werden. Details und die Auflösung verbessern sich mit steigender Vergrößerung. Das gesamte Mikroskop kann in der Hand gehalten und gedreht werden und bleibt dabei fokussiert. Bestimmte Details können mit mikroskopischer Vergrößerungen aufgelöst werden.

Um eine hohe Vielseitigkeit zu bieten, ist das Infiniprobe™ mit den Vergrößerungen 2,5X, 3,2X und 8X erhältlich. Alle Vergrößerungen werden auch als 90°-Version angeboten. Zusätzlich zu den drei Vergrößerungen bietet Infinity einen 2X-Verdopplungstubus (#39-686) an, der die angegebene Vergrößerung um den Faktor 2 vergrößert. Das Infiniprobe™ kann mit allen C-Mount- und CS-Mount-Kameras verwendet werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
DL Verdopplungstubus (2X) für Infinity-Objektive #39-686 €255,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LDL Verdoppelungstubus (2X) #57-714 €360,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kleine Halterung #16-144 €110,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.