Produkt in den Warenkorb gelegt

N-80, 90°-Version, Infiniprobe™ UV Videomikroskop

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #59-121 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.595,00
Stk. 1+
€4.595,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Long Distance Microscope
Art:
UV, Right Angle

Physical & Mechanical Properties

Länge (mm):
149.00
Max. Durchmesser (mm):
66.5
Gewicht (g):
184.3

Optical Properties

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.8mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.1mm
Vergrößerung PMAG:
0X - 8.0X
Arbeitsabstand (mm):
20 - ∞

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
  • Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
  • Max. Sensorgröße ⅔"
  • C-Mount
  • Keine Adapter nötig

Das InfiniProbe™ S-80- und S-32-UV-Videomikroskop besitzt eine hohe Transmission im UV und ist mit den Vergrößerungen 0X - 8X und 0X - 3,2X erhältlich. Es kann mit Sensoren bis ⅔" eingesetzt werden. Das InfiniProbe™ hat einen C-Mount-Anschluss und verfügt über eine hervorragende Auflösung auch im UV-Bereich. Zur Verdopplung der Vergrößerung kann der DL-UV- (#58-947) oder der LDL-UV-Verdopplungstubus (#58-948) hinter den C-Mount geschraubt werden. Das UV-InfiniProbe™ ist auch als 90°-Modell verfügbar. Nützlich ist es besonders dann, wenn wenig Platz zur Verfügung steht (siehe N-80- und N-32-Modelle). Für die Montage wird eine ¼-20-Halteklammer mitgeliefert. UV-Beleuchtungen sind separat erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.