Produkt in den Warenkorb gelegt

Monochrome Kamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3881LE-M-GL-AF

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount)

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount) IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (C/CS-Mount)
×
Produkt #24-102 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€441,00
Stk. 1+
€441,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mono
Hersteller:
IDS Imaging Development Systems
Kamera-Familie:
uEye+ LE-AF
Modellnummer:
U3-3881LE-M-GL-AF

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
36 x 36 x 19.9 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
16
Gehäuse:
Board Level

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
Sony IMX178
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
6.40
Pixel (h x v):
3,088 x 2,076
Pixelgröße, h x v (μm):
2.40 x 2.40
Sensorfläche, h x v (mm):
7.411 x 4.982
Bildrate (fps):
54.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
0.014ms - 1090ms
Dynamikbereich (dB):
71.00
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
1 - 1.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB Type-C
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Back (Right Angle)
GPIO-Steckertyp:
10-pin Wuerth connector (WR-WTB 1.00 mm)

Gewinde & Montage

Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Mount:
S-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Kompakte Platinenkameras mit M12 (S-Mount) und C/CS-Mount
  • Integrierte Flüssiglinsensteuerung
  • Softwarebasierte Autofokus-Funktionalität

IDS uEye LE USB 3.1 AF Flüssiglinsen-Platinenkameras mit Autofokus bieten eine integrierte Flüssiglinsensteuerung, mit der der Benutzer schnell zwischen verschiedenen Fokusabständen wechseln kann. Diese Platinenkameras haben eine kompakte Größe und besitzen entweder ein M12- (S-Mount) oder C/CS-Mount-Objektivgewinde. Die M12-Kameras (S-Mount) sind kompatibel mit unseren M12-Bildverarbeitungsobjektiven mit Flüssiglinse, die C/CS-Mount-Kameras sind kompatibel mit unseren Objektiven mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie. Alle Modelle sind mit einem 10-poligen, arretierbaren I/O-Molex-Anschluss für GPIO, Trigger und Flash ausgestattet. Der USB 3.1 Typ-C-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung über USB. Die Fokussierung der Flüssiglinsen erfolgt über die Software der Kameras. Je nach Anwendungsfall kann der Autofokus individuell konfiguriert werden und sorgt im Handumdrehen für perfekt scharfe Bilder.

Bitte beachten Sie: Platinenkameras mit freiliegender Elektronik sind für die Systemintegration vorgesehen und für Endverbraucher möglicherweise nicht geeignet. Flüssiglinse wird separat verkauft. Wählen Sie Ihre Kamera und die passende Flüssiglinse in der Rubrik Zubehör. 

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M12-Objektiv mit Flüssiglinse, 6 mm Brennweite #37-521 €440,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Objektiv mit Flüssiglinse, 8 mm Brennweite #37-522 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv mit Flüssiglinse, 12 mm Brennweite #37-523 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv mit Flüssiglinse, 16 mm Brennweite #37-524 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 12 mm, f/6 #33-632 €360,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 16 mm, f/5 #33-646 €360,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 25 mm, f/5 #33-661 €360,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 35 mm, f/7 #33-677 €360,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 35 mm, f/5 #33-676 €380,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 50 mm, f/7 #33-687 €445,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.