Produkt in den Warenkorb gelegt

Farbkamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3881LE-C-HQ

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View) IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Side View) IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Back View)
×
Produkt #24-099 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€328,00
Stk. 1+
€328,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color
Hersteller:
IDS Imaging Development Systems
Kamera-Familie:
uEye+ LE
Modellnummer:
U3-3881LE-C-HQ

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
36 x 36 x 19.9 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
16
Gehäuse:
Board Level

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
Sony IMX178
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
6.40
Pixel (h x v):
3,088 x 2,076
Pixelgröße, h x v (μm):
2.40 x 2.40
Sensorfläche, h x v (mm):
7.411 x 4.982
Bildrate (fps):
54.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
0.014ms - 1090ms
Dynamikbereich (dB):
71.00
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
1 - 1.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB Type-C
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Back (Right Angle)
GPIO-Steckertyp:
10-pin Wuerth connector (WR-WTB 1.00 mm)

Gewinde & Montage

Gewinde:
N/A
Mount:
S-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Bis zu 6,4 MP Auflösung und Bildraten bis 230 Bilder/Sekunde
  • Platinenversionen mit C/CS-Mount oder S-Mount
  • Konform mit GenICam und USB3 Vision

Die IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1 verwenden die SDK-Plattform von IDS, welche die Standards GenICam und USB3 Vision unterstützt und eine einfache Möglichkeit zur Softwareentwicklung und -integration bietet. Die Kameras sind als Platinen- oder Gehäuseversion mit S-Mount oder C/CS-Mount verfügbar. Die C/CS-Mount-Version wird mit einem 5 mm langen Abstandsring geliefert für eine einfache Adaption zwischen C- und CS-Mount. Die IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1 können in kleine Geräte, die Medizintechnik, Robotik oder andere Bildverarbeitungsanwendungen integriert werden. Die XLE-Version ist sehr kompakt und ideal für eingebettete Systeme geeignet, die LE-Version kann gut in kleinere Geräte verbaut werden.

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
 
×

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Grundlagen zu Arbeitsabstand und Brennweite

Arbeitsabstand und Brennweite sind zwei grundlegende Parameter eines jeden Abbildungssystems. Erfahren Sie mehr in dieser praxisnahen Video-Demo.

View Now

Sensorleistung und Grenzen

Theorie und Praxis: Was kann ein Sensor leisten und wo liegen die Grenzen? Was ist der Einfluss von Wellenlänge und Blende? Jetzt bei EO nachlesen!

View Now

Bildgebungselektronik 101: Digitalkamera-Einstellungen für bessere Bilder

Digitalkamera-Einstellungen ⇒ Kamera-Gain ✓ Gamma-Einstellung ✓ Area of Interest ✓ Binning ✓ Pixeltakt ✓ Offset ✓ Triggerauslösung ⇒ mehr erfahren!

View Now

Bildgebungselektronik 101: Kameraauflösung und ihr Einfluss auf die Bildqualität

Die Kameraauflösung und der Kontrast spielen eine wichtige Rolle, sowohl für die Optik als auch die Elektronik eines Bildgebungssystems. Mehr erfahren!

View Now

Kamerasensoren für industrielle Bildverarbeitung | Edmund Optics

Kamerasensoren für industrielle Bildverarbeitung ⇒ Bildgebungselektronik ✓ Sensorenaufbau: CCD & CMOS ✓ Spektraleigenschaften ⇒ mehr erfahren!

View Now

How Do Cameras Work?

Optical Engineer Kevin Quist explains how cameras work, describing sensors, lenses, and pixels in a kid-friendly way

View Now

Advancements in Short Wave Infrared Sensors

What is a progressive scan camera and when should I use one?

I recently removed an optical low pass filter from my digital camera. Do you have any suggestions on how to measure its Modulation Transfer Function (MTF)?

I recently removed the IR cut filter from my camera and did not replace it with any type of clear glass. It has since lost sensitivity in the IR, which was the goal, but also focus ability in the optics. Can you explain why this is so?

Does Edmund Optics sell cameras with APS-C or APS-H sensors?

Does Edmund Optics sell cameras with a TFL Mount?

Is there a difference between the resolution capability of a monochrome and a color camera?

Automatische Verstärkungsregelung (AVR)

Gegenlichtkompensation

Bayer Filter

Binning

Blooming

Platinenkamera

Jitter

Scheimpflug Condition

Time Delay Integration (TDI)

Sensoren und Objektive

Edmund Optics erklärt Sensoren und Auflösung ⇒ Abstimmung von Sensoren und Objektiven ✓ Nyquist-Frequenz ✓ MTF und Pixelgröße ⇒ mehr erfahren!

View Now

Grundlagen der Bildverarbeitung

Grundlagen der Bildverarbeitung auf einen Blick ⇒ horizonatales & vertikales Bildfeld ✓ Tiefenschärfe ✓ Vergrößerung ⇒ mehr erfahren!

View Now

From Lens to Sensor: Limitations on Collecting Information

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

View Now

Kameras - Schnittstellen & andere Parameter

Alles rund um Kameras ⇒ digitale Kameraschnittstellen ✓ Stromversorgung ✓ Software ✓ Sensoren ✓ spektrale Eigenschaften ⇒ hier Informieren!

View Now

Object Space Resolution

Are you new to imaging and want to learn more about lens magnification? Learn more about lens magnification and other key imaging concepts at Edmund Optics.

View Now

Relative Beleuchtung, Randabfall und Vignettierung

Edmund Optics erklärt relative Beleuchtung, Randabfall, Vignettierung ⇒ Sensorgröße + Beleuchtung ✓ Vignettierung bei Objektiven ⇒ mehr erfahren!

View Now

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

View Now

EO Imaging Lab Modul 1: Überblick über die Bildverarbeitung

Learn how to specify imaging system components.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Rechner für Bildverarbeitung

Berechnen Sie die benötigte Brennweite für Ihr Objektiv und weitere Parameter - einfach und schnell bei Edmund Optics!

View Now

Imaging Lens Selector

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

Seitenverhältnis

Auflagemaß

CCD (Charge-Coupled Device)

Farbsensor

Digitales Signal

Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Electronic Shutter

Gain

Gamma

Horizontal Resolution

Image Capture Board (Frame Grabber)

Integration Time

Minimum Sensitivity

Monochrome Sensor

Polychromatic

Primary Magnification (PMAG)

Progressive Scan

Relative Illumination (RI)

Sensing Area

Shutter Speed

S-Mount

T-Mount

White Balance

Bewährte Praktiken für bessere Bildgebung

Verwenden Sie häufig Bildverarbeitungssysteme in Ihrem Beruf? Bei Edmund Optics finden Sie Tipps und Praktiken für verbesserte Bildverarbeitungssysteme.

View Now

Was ist Bildverarbeitung?

Bildverarbeitung: Objektive projizieren Lichtstrahlen auf einen Sensor, um Objektdetails für Inspektion, Sortierung und Analyse abzubilden.

View Now

Auflösung und MTF-Tests

Edmund Optics erklärt MTF-Tests ⇒ Rückprojektionstest ✓ Modulationstransferfunktion ✓ MTF über Kanten-Abbildung ✓ Kamera-Tests ⇒ mehr erfahren!

View Now

Bildverarbeitung für Golfsimulatoren

Objektive und Kameras sind wichtige Komponenten für Golfsimulatoren - mehr Infos bei Edmund Optics!

View Now

Objektivtypen, Auflösung und Sensorabdeckung

Nick Sischka von Edmund Optics erklärt, welches Bildverarbeitungsobjektiv zu welchem Sensor passt und welche Kompromisse eingegangen werden müssen.

View Now

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.2: Working Distance

Edmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size

Learn how to specify imaging system components.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

Kontrast

Dynamikbereich

Frame Rate

Monochromatic

Pixel

Pixel Clock

Pixel Depth

Sensor Format

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Spatial Frequency

Resolution and Contrast Comparison

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

View Now

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Resolution

Resolving Power

Auflösung in der Bildverarbeitung

Auflösung in der Bildverarbeitung berechnen ⇒ Pixel, Linienpaar & Sensorgrenzen ✓ Auflösung im Objektraum ✓ Beispielrechnungen ⇒ mehr erfahren!

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

EO Imaging Lab 3.1: Grundlagen Beleuchtungskonzepte

Erfahren Sie, wie Komponenten eines Bildverarbeitungssystems spezifiziert und ausgewählt werden.

View Now

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

If I'm using a digital camera do I still need an image capture board (frame grabber)?

C-Mount

Field of View (FOV)

Magnification

Is frame rate, area of interest and exposure time related when using the Edmund Optics USB2.0 cameras?

I have two Basler Scout GigE cameras but I cannot use them simultaneously. When connected to a computer, either via two network cards or a single network card and a switch, they can be opened but cannot acquire images. What is causing the problem?

I am looking for a way to power a camera and a 3.3V, 2W laser (always on) in an OEM application. Which of the two - USB or Firewire – can sustain more power?

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.