Produkt in den Warenkorb gelegt

Monochrome Kamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3880LE-M-GL

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Back View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Side View)
×
Produkt #24-113 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€339,00
Stk. 1+
€339,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mono
Hersteller:
IDS Imaging Development Systems
Kamera-Familie:
uEye+ LE
Modellnummer:
U3-3880LE-M-GL

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
47 x 46 x 23.9 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
36
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
Sony IMX178
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
6.41
Pixel (h x v):
3,088 x 2,076
Pixelgröße, h x v (μm):
2.40 x 2.40
Sensorfläche, h x v (mm):
7.411 x 4.982
Bildrate (fps):
54.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
0.014ms - 1090ms
Dynamikbereich (dB):
71.00
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
1 - 1.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB Type-C
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Back (Right Angle)
GPIO-Steckertyp:
No GPIO Connector Available

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Mount:
CS- / C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Bis zu 6,4 MP Auflösung und Bildraten bis 230 Bilder/Sekunde
  • Platinenversionen mit C/CS-Mount oder S-Mount
  • Konform mit GenICam und USB3 Vision

Die IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1 verwenden die SDK-Plattform von IDS, welche die Standards GenICam und USB3 Vision unterstützt und eine einfache Möglichkeit zur Softwareentwicklung und -integration bietet. Die Kameras sind als Platinen- oder Gehäuseversion mit S-Mount oder C/CS-Mount verfügbar. Die C/CS-Mount-Version wird mit einem 5 mm langen Abstandsring geliefert für eine einfache Adaption zwischen C- und CS-Mount. Die IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1 können in kleine Geräte, die Medizintechnik, Robotik oder andere Bildverarbeitungsanwendungen integriert werden. Die XLE-Version ist sehr kompakt und ideal für eingebettete Systeme geeignet, die LE-Version kann gut in kleinere Geräte verbaut werden.

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.