Produkt in den Warenkorb gelegt

Farbkamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3800SE-C-HQ

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Back)
×
Produkt #24-136 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€870,00
Stk. 1+
€870,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color
Hersteller:
IDS Imaging Development Systems
Kamera-Familie:
uEye+ SE
Modellnummer:
U3-3800SE-C-HQ

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
34 x 44 x 47 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
110
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128
Sensortyp:
Sony IMX183
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
20.40
Pixel (h x v):
5,536 x 3,692
Pixelgröße, h x v (μm):
2.40 x 2.40
Sensorfläche, h x v (mm):
13.286 x 8.861
Bildrate (fps):
19.50
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
0.036ms - 814ms
Dynamikbereich (dB):
71.00
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2 - 3.6

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB Type-C, screwable
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE), kompakt (CP) und besonders kompakt (XCP)
  • C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,2“
  • Bis zu 24,55 MP Auflösung und Bildraten bis 396 Bilder/Sekunde

Die IDS Imaging uEye CP/ XCP/SE Kameras mit USB 3 verwenden die SDK-Plattform von IDS, welche die Standards GenICam und USB3 Vision unterstützt und eine einfache Möglichkeit zur Softwareentwicklung und -integration bietet. Die CP-Kameras haben die in der Industrie übliche Standardgröße von 29 x 29 x 29 mm und sind für fast jede Anwendung geeignet. Die XCP-Kameras haben eine besonders kleine Größe von 29 x 29 x 17 mm und sind eine ideale Option für preissensitive Anwendungen mit nur einer Kamera. Die SE-Kameras haben ein etwas größeres Gehäuse von 34 x 44 x 47 mm und ermöglichen so eine besonders gute Wärmeableitung. Sie sind ideal für rausch- und hitzeempfindliche Anwendungen. Die IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 sind eine perfekte Wahl für Aufbauten in der Fertigung, Industrie und Automatisierung.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
¼-20 Aufbauadapter für IDS Imaging USB 3/GigE/PoE-Kamera - Rev. 2 #35-088 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Standard-I/O-Kabel, 3 m, Verbindung mit Innengewinde #74-506 Neu €36,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.