Produkt in den Warenkorb gelegt

Monochrome Kamera, 1/1,1“, 10GigE, IDS GV-79L0WP-M-GL

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

×
Produkt #28-726 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.830,00
Stk. 1+
€2.830,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mono
Hersteller:
IDS Imaging Development Systems
Kamera-Familie:
uEye+ WP
Modellnummer:
GV-79L0WP-M-GL

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
60 x 75 x 94.5 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
550
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
2032
Sensortyp:
Sony IMX535
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.1"
Auflösung (Megapixel):
12.42
Pixel (h x v):
4,096 x 3,000
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
11.223 x 8.22
Bildrate (fps):
99.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
0.009ms - 2000ms
Dynamikbereich (dB):
70.00
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
9.2 - 15.4

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
10GigE (PoE)
Stecker:
GigE RJ45, screwable
Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIOs:
1 Trigger Input, 1 Flash Output, 2 Fast Output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin M12 connector (Attend 216A-12MSR)

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE), 10x schneller als GigE
  • Bis zu 12,3 MP Auflösung und Bildraten bis 98 Bilder/Sekunde
  • Kompatibel mit den Schnittstellen 1GigE, 2,5GigE und 5GigE

Die IDS Imaging uEye Warp10 10GigE-Kameras bieten hochqualitative, verlässliche Bildübertragung mit Kabellängen bis zu 100 m bei Cat6a oder 40 m bei Cat5e. Die Kameras besitzen einen globalen Shutter und erreichen eine Auflösung von bis zu 12,3 MP. Die 10GigE-Ethernet-Schnittstelle bietet 10x schnellere Geschwindigkeiten als GigE bei Bildraten bis 98 Bilder/Sekunde und ist somit ideal für Anwendungen, die eine hohe Bandbreite erfordern. Die IDS Imaging uEye Warp10 10GigE-Kameras sind abwärts kompatibel mit den bestehenden Schnittstellen 1GigE, 2,5GigE oder 5GigE und passen ihre Geschwindigkeit automatisch an. Die Kameras sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung, Messtechnik, Elektronikinspektion und die Sport-/Bewegungsanalyse geeignet. Sie sind kompatibel mit GeniCam und wurden für die Peak-Software von IDS entwickelt, können aber auch mit den meisten anderen GeniCam-Softwareprotokollen eingesetzt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 5m #28-733 €130,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 10m #28-734 €167,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Active Heat Sink for uEye Warp10 #28-737 €272,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.