Produkt in den Warenkorb gelegt

IDS Imaging GV-5890FA-M-GL 12,00 GigE-Kamera, monochrom

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems
×
Produkt #26-316 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€794,00
Stk. 1+
€794,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Videoausgang:
GigE (PoE)
Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
IDS Imaging
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #19-694
Bufferspeicher:
128MB
Kamera-Familie:
uEye+ FA
Modellnummer:
GV-5890FA-M-GL Rev.1.2
Sensortyp:
IMX226
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
12.00
Pixel (h x v):
4,000 x 3,000
Pixelgröße, h x v (μm):
1.85 x 1.85
Sensorfläche, h x v (mm):
7.40 x 5.55
Bildrate (fps):
10.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
131μs - 2s
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #19-692
Energieverbrauch (W):
2.1 - 3.3
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm):
41.0 x 53.0 x 42.7 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
173
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60
GPIO-Steckertyp:
8-pin Binder
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt für raue Umgebungen
  • Robuste IP65/67-Gehäuse für Schutz vor Staub und Nässe
  • Kompatibel mit den TECHSPEC® Objektiven der Cw-Serie
  • Zubehör und Beleuchtung mit Schutzgrad IP65/67 ebenfalls verfügbar

Die IDS Imaging uEye+ FA PoE-Kameras mit IP65/67 haben robuste Gehäuse mit Schutzgrad IP65/67, die Schutz vor Schmutz, Staub und Nässe bieten und ideal für raue Industrieumgebungen geeignet sind. Die Kameras bieten eine Plug&Play-Integration und benötigen keine zusätzlichen Schutzhüllen, wenn sie mit den TECHSPEC® Objektiven der Cw-Serie eingesetzt werden. Zur Vereinfachung der Systemintegration und Softwareentwicklung wird Zubehör mit IP65/67 angeboten und die Kameras verwenden die neuste SDK-Plattform IDS peak, welche die Standards GenICAM und GigE Vision unterstützt. Die IDS Imaging uEye+ FA PoE-Kameras mit IP65/67 sind ideal für eine Vielzahl von anspruchsvollen Bereichen, die Wasser- und Staubschutz erfordern, wie z. B. Fertigungsautomatisierung, Medizintechnik und industrielle Bildverarbeitung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.