Produkt in den Warenkorb gelegt

IDS Imaging GV-5240CP-NIR-GL 1/1,8" GigE-Kamera, NIR (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×
Produkt #26-232-RCD-05P Rezertifiziert 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€515,20
Stk. 1+
€515,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Videoausgang:
GigE (PoE)
Typ:
NIR Camera
Hersteller:
IDS Imaging
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
Bufferspeicher:
128MB
Kamera-Familie:
uEye+ CP
Modellnummer:
GV-5240CP-NIR-GL Rev.2.2
Sensortyp:
EV76C560
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
1.31
Pixel (h x v):
1,280 x 1,024
Pixelgröße, h x v (μm):
5.30 x 5.30
Sensorfläche, h x v (mm):
6.78 x 5.43
Bildrate (fps):
59.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
9μs - 0.169s
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #16-016
Europe: #16-016
Japan: #16-016
Korea: #16-016
China: #16-016
Energieverbrauch (W):
1.7 - 2.4
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm):
29.0 x 29.0 x 29.0 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
51
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60
GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE verwenden die SDK-Plattform „peak“ von IDS, welche die Standards GenICam und GigE Vision unterstützt und eine einfache Möglichkeit zur Softwareentwicklung und -integration bietet. Die CP-Kameras haben die in der Industrie übliche Standardgröße von 29 x 29 x 29 mm und sind für fast jede Anwendung geeignet. Die SE-Kameras haben ein etwas größeres Gehäuse von 34 x 44 x 47 mm und ermöglichen so eine besonders gute Wärmeableitung. Sie sind ideal für rausch- und hitzeempfindliche Anwendungen. Außerdem besitzen die IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE einen verschraubbaren Hirose-Anschluss mit 8 Pins für Trigger und Blitz sowie zwei GPIOs. Sie sind ideal für verschiedenste Bereiche wie z.B. Automatisierung, Automobil, Medizintechnik und Logistik.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.