Produkt in den Warenkorb gelegt

Messsonde, flache Spitze

Mehr Produkte von Nikon
Flat Attachment Measuring Probe

Flat Attachment Measuring Probe

×
Produkt #29-235 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€51,50
Stk. 1+
€51,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Measurement Probe
Hersteller:
Nikon

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 1 µm Genauigkeit (bei 20°C) und Messlängen zwischen 0 und 50 mm
  • Maximale Messgeschwindigkeit 500 mm/Sekunde
  • Stativ mit Granitplatte und 6 verschiedene Messsonden verfügbar

Das digitale Längenmesssystem DIGIMICRO von Nikon besitzt eine eingebaute photoelektrische, digitale Linearskala, um präzise kontaktbasierte Dicken-, Tiefen- und Höhenmessungen von industriellen Materialien durchzuführen. Das Messsystem hat einen Messbereich von 0 bis 50 mm und einen minimalen auslesbaren Wert von 0,1 µm bei einer Genauigkeit von 1 µm (bei 20°C) mit einer Messgeschwindigkeit von 500 mm/Sekunde. Der Messkopf besitzt 6 verschiedene Sondenspitzen (Standard, Stiftspitze, Kunststoff, außermittig, flach und rund) für die Messung verschiedener Materialien. Das digitale Längenmesssystem DIGIMICRO von Nikon ist mit dem MFC-200-Digitalzähler mit Display ausgestattet, über den die Auflösung, die Richtung und die Einheit auf dem Display verändert werden kann. Das Messsystem ist ein ideales Messgerät für Industrieanwendungen, die eine hohe Präzision und Genauigkeit erfordern.

Technische Informationen

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
DIGIMICRO MF-501 Messkopf #29-229 €1.840,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
MFC-200 Digitalzähler #29-230 €1.030,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Stromversorgung für MFC-200 #29-231 €248,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Stromkabel für Stromversorgung für MFC-200 (120 V) #29-232 €14,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
MS-32G Stativ mit Granitplatte #29-233 €1.045,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Messsonde, Stiftspitze #29-234 €51,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Messsonde, flache Spitze #29-235 €51,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Messsonde, Kunststoffspitze #29-236 €45,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Messsonde, außermittige Spitze #29-237 €117,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Messsonde, Standardspitze #29-238 €47,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Messsonde, runde Spitze #29-239 €122,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.