Produkt in den Warenkorb gelegt

Einzelmoden-Faser FC-APC, 2 m Länge

×
Produkt #55-491 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€62,50
Stk. 1+
€62,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Patchcord

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Kerndurchmesser (μm):
8.2
Aufbau:
Yellow PVC Jacket Singlemode
Manteldurchmesser (μm):
125.00

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
1310, 1550
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verlust (dB):
<0.3 insertion, <-65 return
Stecker:
FC/APC

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +75
Lagerungstemperatur (°C):
-55 to +85

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die hochqualitativen optischen Fasern mit Stecker wurden für den UV-VIS- (190 - 1250 nm) oder den VIS-NIR-Bereich (300 - 2400 nm) entwickelt. Die Fasern haben eine Länge von 1,5 Metern und eine Beschichtung aus Nylon oder Tefzel. Sie sind mit verschiedenen Kerndurchmessern von 50 bis 1000 μm verfügbar. Die hochqualitativen optischen Fasern sind mit SMA-905- oder FC/PC-Stecker und einer numerischen Apertur von 0,22 erhältlich und ideal für Anwendungen, die eine hohe Transmission im UV-VIS- oder VIS-NIR-Bereich erfordern.